Wniosek o kontakt
- Typ kołnierza
- Kołnierz synchroniczny
- Stopień ochrony
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Flange diameter
- 36 mm
- Temperatura otoczenia
- -40…85 °C
- Materiał kołnierza
- Aluminium
- Interfejs
- CAN
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie