Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
- Typ kołnierza
- Screw flange including nut M20x1.5
- Średnica wału
- 6 mm
- Stopień ochrony
-
dd = SW:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PW:
IP67 - Flange diameter
- 40 mm
- Temperatura otoczenia
- -20…80 °C
- Materiał kołnierza
- Aluminium
- Interfejs
- Impuls cyfrowy
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie