30.10.2023
Uruchomienie produkcji w Meksyku
Firma Balluff otworzyła swój nowy zakład produkcyjny w Aguascalientes w Meksyku 27 października 2023 roku. Nowa inteligentna fabryka umożliwi specjaliście w dziedzinie czujników i automatyki osiągnięcie planowanego wzrostu i jednoczesne tworzenie odpornych łańcuchów dostaw. Jedna szczególna cecha projektu: projekt budowlany został zrealizowany wyjątkowo szybko.
Wielkie otwarcie nowej lokalizacji 27 października 2023 r.
Od lewej do prawej.: Zsolt Kulcsar, wiceprezes ds. operacyjnych Balluff I Ramón Horacio Barba Orozco, prezes GC PEASA I Sarah Basic, Ambasada Niemiec, radca ekonomiczny I Florian Hermle, dyrektor zarządzający i szef marketingu technologicznego i sprzedaży Balluff I Frank Nonnenmann, dyrektor zarządzający i szef łańcucha dostaw Balluff I Tere Jiménez, gubernator stanu Aguascalientes I José Antonio Arámbula López, burmistrz Jesus Maria I Manuel Alejandro González, Rolf Hermle, były dyrektor zarządzający i członek zarządu Balluff I Edgar Gonzalez Ayala, kierownik zakładu Balluff Manufacturing Aguascalientes I Andreas Schönle, kierownik ds. projektów strategicznych Ramp-Up Balluff Manufacturing Aguascalientes I Thomas Kreuzer, wiceprezes ds. strategii i transformacji łańcucha dostaw, Balluff
Dzięki obiektowi o powierzchni 7 000 m² firma Balluff regionalizuje swój łańcuch dostaw i podejmuje wyraźne zobowiązanie wobec obszaru handlowego AMERICAS, inwestując 50 milionów euro. "Wierzymy, że biznes jest lokalny i regionalny - podobnie jak produkcja. Właśnie dlatego nowy zakład w Aguascalientes odgrywa kluczową rolę w zaopatrywaniu naszych klientów w regionie obu Ameryk - dzięki lokalnie wytwarzanym produktom, wysokiej dostępności i krótkim terminom dostaw" - mówi Frank Nonnenmann, dyrektor zarządzający i szef łańcucha dostaw w Balluff. Meksyk nie jest nowym terytorium dla Balluff - lokalizacja sprzedaży w Querétaro istnieje już od 21 lat. Balluff jest również blisko swoich klientów z oddziałami w Kanadzie, USA, Argentynie i Brazylii.
Szybka realizacja
Firma Balluff zorganizowała budowę zakładu w Aguascalientes jako projekt przyspieszony, od uzasadnienia biznesowego i wyboru lokalizacji po budowę budynku. Oznacza to, że to, co zwykle dzieje się jedno po drugim, zostało zrealizowane równolegle. "Faza projektowania nowej fabryki, uruchomienie lokalnej firmy budowlanej i negocjacje kontraktowe, przebiegały równolegle", wyjaśnia Andreas Schönle, kierownik ds. projektów strategicznych w Balluff odpowiedzialny za budowę nowej lokalizacji. Balluff skorzystał na dobrej współpracy z wykonawcą budowlanym i lokalnymi władzami. Projekt został zatwierdzony wewnętrznie rok temu, oficjalna ceremonia wmurowania kamienia węgielnego odbyła się w styczniu - a produkcja mogła rozpocząć się już po ośmiu miesiącach. Zakład jest obecnie otwierany wspólnie z klientami, partnerami i przedstawicielami świata polityki. Później odbędzie się dzień rodzinny, podczas którego rodziny pracowników będą miały okazję poznać zakład.
Nowa inteligentna fabryka czujników i rozwiązań automatyki stworzy około 700 nowoczesnych miejsc pracy w produkcji, zarządzaniu i administracji w Aguascalientes w Meksyku do 2027 roku.
Tworzenie perspektyw
Jako firma rodzinna w czwartym pokoleniu, Balluff planuje perspektywicznie. "Jedną z naczelnych zasad Balluff jest: myślimy i działamy dziś dla jutra" - wyjaśnia Nonnenmann. "Nasze strategie są zawsze zorientowane na przyszłość - pod względem wydajności ekonomicznej i środowiska, technologii i jakości produktów, ale przede wszystkim pod względem ludzi w naszej firmie. Dzięki temu możemy zaoferować naszym pracownikom, a także naszym partnerom biznesowym i klientom długoterminową i zrównoważoną perspektywę". Każdy, kto rozpoczyna pracę w Balluff, może zrobić tu karierę. Kierownictwo firmy jest również lokalne - Edgar Gonzalez, który od wielu lat mieszka w Aguascalientes, jest odpowiedzialny za nowy zakład.
Balluff zatrudnia obecnie 70 pracowników w Aguascalientes, ale liczba ta szybko wzrośnie. Plan zakłada, że do końca roku zespół będzie liczył 100 osób, a najpóźniej do 2027 roku - 700. Balluff oferuje nowoczesne środowisko pracy, najnowsze technologie produkcyjne i energooszczędną infrastrukturę techniczną. Trwa instalacja systemu fotowoltaicznego o mocy 500 kWp na dachu hali produkcyjno-logistycznej. Umożliwi to zakładowi pokrycie około jednej trzeciej przyszłego zapotrzebowania na energię z własnej energii elektrycznej. Balluff spodziewa się zaoszczędzić około 350 ton CO₂ rocznie.
Stała ekspansja i silna spójność
Po udanym rozpoczęciu produkcji, Balluff stopniowo rozszerza produkcję w Aguascalientes: Pojawią się kolejne linie montażowe czujników i technologii sieciowych na rynek amerykański. Edgar Gonzalez z niecierpliwością czeka na nowe zadania i jest przekonany o płynnym uruchomieniu produkcji: "W ostatnich miesiącach doświadczyliśmy już, jak dobrze działa międzynarodowa współpraca między różnymi lokalizacjami Balluff i korzystamy z doświadczenia naszych kolegów". Zespoły ekspertów z Węgier, Chin i Niemiec przeszkoliły pracowników w Meksyku przed rozpoczęciem produkcji. Gonzalez podkreśla: "Nasi koledzy pracowali dla nas bardzo ciężko. Wyraźnie poczuliśmy wyjątkowego ducha rodziny Balluff: wszyscy pracują razem".
Globalne standardy Balluff dla optymalnych warunków pracy na powierzchni produkcyjnej 7 000 m²
Firma Balluff rozpoczyna działalność w Aguascalientes z powierzchnią produkcyjną wynoszącą 7 000 m² i możliwością rozbudowy w razie potrzeby. Przestrzeń na ten cel została już zarezerwowana. Dla specjalisty w dziedzinie czujników i automatyki utworzenie meksykańskiego zakładu produkcji seryjnej jest kamieniem milowym i tylko jednym z kilku dużych projektów - Balluff znacząco optymalizuje w tym roku własną sieć produkcyjną. Oprócz inwestycji o wartości 50 milionów euro w Meksyku, firma znacznie rozbudowała swoje zakłady produkcyjne w Veszprém na Węgrzech i Chengdu w Chinach. Rozbudowując moce produkcyjne w trzech regionach, Balluff tworzy warunki dla stabilnych globalnych łańcuchów dostaw i krótszych czasów realizacji zamówień, tym samym dalej promując kwestię zrównoważonego rozwoju.
O firmie Balluff
Założona w 1921 roku w Neuhausen a. d. F., firma Balluff, zatrudniająca 3900 pracowników na całym świecie, jest synonimem innowacyjnej technologii, jakości i doświadczenia międzybranżowego w automatyce przemysłowej. Jako wiodący specjalista w dziedzinie czujników i automatyki, firma rodzinna w czwartym pokoleniu oferuje kompleksowe portfolio wysokiej jakości rozwiązań w zakresie czujników, identyfikacji, sieci i oprogramowania.
W 2022 roku Grupa Balluff odnotowała obrót w wysokości około 567 milionów euro. Oprócz głównej siedziby w Neuhausen a. d. F., Balluff posiada lokalizacje sprzedaży, produkcji i rozwoju na całym świecie i jest reprezentowany przez 38 spółek zależnych i dystrybutorów w 61 krajach. Gwarantuje to klientom szybką dostępność produktów na całym świecie oraz wysoką jakość doradztwa i obsługi bezpośrednio na miejscu.