11.09.2023
Mobilne RFID
Identyfikacja w aplikacjach LF, HF i UHF
Identyfikowanie i śledzenia obiektów oraz produktów w dowolnym momencie: Nasze rozwiązania RFID umożliwiają odczyt i zapis nośników danych na linii produkcyjnej. Istnieją jednak obszary poza linią lub maszyną, w których dane muszą być odczytywane, wizualizowane lub zmieniane - wszędzie tam, gdzie rozwiązania stacjonarne są kłopotliwe do zastosowania. Dlatego Balluff oferuje także czytniki mobilne, które charakteryzują się wyjątkową elastycznością. Dzięki naszym ręcznym czytnikom RFID BIS V, stanowiącym optymalne uzupełnienie czytników stacjonarnych, można wygodnie realizować procesy ręczne - np. w zakresie zarządzania zapasami lub magazynem, kontroli jakości lub prac serwisowych i konserwacyjnych.
Mobilne, uniwerslane, modułowe
Nasze portfolio RFID jest niezwykle zróżnicowane. Urządzenia przenośne o modułowej konstrukcji również są dostępne w wielu wersjach. Jeśli chcesz dynamicznie i elastycznie odczytywać/zapisywać zawartość nośników danych HF, LF lub UHF - za pomocą tylko jednego urządzenia - mobilny BIS V jest właściwym wyborem: w połączeniu z urządzeniem podstawowym, odpowiednim modułem wtykowym oraz jedną z naszych głowic do odczytu/zapisu - BIS M, L, C lub U - powstaje indywidualny, elastyczny czytnik ręczny. Aplikacja, którą można również indywidualnie skonfigurować, umożliwia elastyczną wizualizację i edytowanie zawartość danych w dowolnym momencie.
Podstawowe urządzenia są dostępne w różnych wersjach, opcjonalnie ze zintegrowanym skanerem 1D/2D i kamerą lub anteną NFC. Oznacza to, że oprócz funkcji RFID możliwy jest również odczyt kodów kreskowych oraz 2D.
Cechy szczególne
- Multi-częstotliwościowa jednostka bazowa z możliwością indywidualnego i modułowego łączenia
- Nowoczesny design w stylu smartfona z systemem operacyjnym Android
- Optymalna wizualizacja zawartości nośnika danych
- Różne odłączane moduły dla wszystkich rodzin RFID, które można łączyć z istniejącymi głowicami odczytu/zapisu
- Elastyczny odczyt różnych znaczników danych RFID i (opcjonalnie) kodów 1D/2D za pomocą jednego urządzenia bazowego
- Wizualizacja i edycja zawartości danych w konfigurowalnej aplikacji
Czytnik ręczny RFID
- Nazwa grupy produktów
- RFID Mobile Devices
- Zasada działania
- Programator ręczny
- System operacyjny
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Pamięć
- 2 GB RAM
- Pamięć danych
- 16 GB Flash
- Wyświetlacz
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ baterii
- Lithium-ion accu
- Interfejs 1
- WLAN
- Interfejs 2
- Bluetooth
- Napięcie robocze Ub
- 3.8 VDC Zestaw baterii
- Wskaźnik zadziałania
- Progress indicator, LED
- Stopień ochrony
- IP65
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Czytnik ręczny RFID
- Nazwa grupy produktów
- RFID Mobile Devices
- Zasada działania
- Programator ręczny
- System operacyjny
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Pamięć
- 2 GB RAM
- Pamięć danych
- 16 GB Flash
- Wyświetlacz
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ baterii
- Lithium-ion accu
- Interfejs 1
- WLAN
- Interfejs 2
- Bluetooth
- Napięcie robocze Ub
- 3.8 VDC Zestaw baterii
- Wskaźnik zadziałania
- Progress indicator, LED
- Stopień ochrony
- IP65
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Cechy dodatkowe
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Czytnik ręczny RFID
- Nazwa grupy produktów
- RFID Mobile Devices
- Zasada działania
- Programator ręczny
- System operacyjny
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Pamięć
- 2 GB RAM
- Pamięć danych
- 16 GB Flash
- Wyświetlacz
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ baterii
- Lithium-ion accu
- Interfejs 1
- WLAN
- Interfejs 2
- Bluetooth
- Napięcie robocze Ub
- 3.8 VDC Zestaw baterii
- Wskaźnik zadziałania
- Progress indicator, LED
- Stopień ochrony
- IP65
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Cechy dodatkowe
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Powiązane tematy
Downloads
-
RFID goes mobile