25.04.2022
Moduły sieciowe z portami zasilania M12 i REST API
Jak sprostać rosnącym wymaganiom technicznym - także w środowisku IIoT
Nowe moduły sieciowe BNI z portami zasilającymi M12 oferują możliwość niezawodnego sprostania rosnącym wymaganiom technicznym - także w środowisku IIoT. Obecnie możliwe jest podłączenie znacznie większych obciążeń, dzięki czemu można łatwo podłączyć np. elementy wykonawcze o dużej mocy i czujniki o wysokiej wydajności.
Moduły te oferują m.in. następujące funkcje: Dzięki portom zasilającym M12 z kodowaniem L całkowita obciążalność moduły wynosi aż do 16 A. Jednocześnie maksymalny prąd wyjściowy dla każdego portu można zwiększyć do 4 A. Ta funkcjonalność będzie bardzo pomocna na przykład podczas sterowania napędami.
Wbudowany serwer www, służący do konfiguracji i wyświetlania informacji o module, oferuje dodatkowo kompletną administrację dostępem dla wielu użytkowników. Dzięki temu korzystanie z naszych modułów jest jeszcze wygodniejsze.
Bardzo istotną, nową cechą tej generacji, jest interfejs komunikacyjny REST API. Dzięki temu moduł można w bardzo prosty sposób zintegrować ze światem IT. Sprawdzi się też doskonale jako moduł komunikacyjny przy wdrożeniach aplikacji IIoT.
Cechy szczególne
- Zasilanie dużej mocy: Złącza M12 z kodowaniem L (4- lub 5-pinowe dla wersji Profinet)
- Większa moc: Maks. prąd wyjściowy do 4 A na port, do 16A dla całego modułu
- Prosta obsługa: serwer www szerokim zakresem funkcji
- Wsparcie aplikacji IIoT: obsługa interfejsu API REST
- Wygoda: Informacje diagnostyczne dostępne poprzez IO-Link i diody statusowe LED
- Do pracy w trudnych warunkach: Wytrzymała metalowa obudowa IP67
Downloads
-
BNI network modules with M12 L-coded power ports