13.12.2021
IO-Link Wireless: Inteligentny interfejs w wersji bezprzewodowej
Bezprzewodowa elastyczność
Połączenie sieci przemysłowych ze standardem komunikacyjnym IO-Link jest niezbędnym elementem budowy fabryki przyszłości. Do tej pory inteligentne czujniki i elementy wykonawcze oraz urządzenia cyfrowe i/lub analogowe były łączone za pomocą przewodów. Jednak coraz częściej aplikacje w automatyce procesowej i przemysłowej wykorzystują technologie bezprzewodowe, które oferują wiele dodatkowych zalet. IO-Link Wireless jest tutaj obiecującym nowym standardem.
Mówimy IO-Link - zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo
Bogate portfolio IO-Link firmy Balluff obejmuje czujniki o różnych zasadach działania oraz bezkonkurencyjny portfolio rozwiązań sieciowych i połączeniowych. Dzięki IO-Link Wireless rozszerzamy naszą ofertę o nowoczesny i zorientowany przyszłościowo sposób - przy zachowaniu integracji i kompatybilności systemu.
Bardziej elastyczny niż jakikolwiek przewód
Nasz bezprzewodowy system składa się z mastera IO-Link Wireless, koncentratora sygnałów wejść/wyjść cyfrowych oraz uniwersalnego konwertera. IO-Link Wireless to nowy standard bezprzewodowy, który spełnia wysokie wymagania automatyki przemysłowej. Master IO-Link Wireless komunikuje się z urządzeniami IO-Link nie za pośrednictwem przewodu, a drogą radiową. Daje to nowe możliwości i dużą elastyczność planowania instalacji w porównaniu ze standardowym systemem przewodowym. Rozwiązanie bezprzewodowe ułatwia również modernizację i rozbudowę już istniejących systemów. Krótko mówiąc, bezprzewodowy wariant IO-Link umożliwia jeszcze bardziej elastyczną i szybką integrację czujników i elementów wykonawczych - przy sprawdzonej niezawodności i wydajności przewodowego IO-Link.
Inteligentna automatyka przemysłowa przyszłości - teraz także bezprzewodowa
IO-Link Wireless to nowe, obiecujące rozwiązanie dla fabryki przyszłości - i swego rodzaju upgrade dla wszystkich tych, którzy już korzystają z IO-Link, a teraz chcą stać się jeszcze bardziej mobilni i wydajni. Nowy standard znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie klasyczna transmisja danych była dotychczas niemożliwa lub skomplikowana. W systemach transportowych o dużych prędkościach kompatybilne czujniki mogą być umieszczane bezpośrednio na wózkach mobilnych w celu bardziej precyzyjnego monitorowania. Podczas wymiany narzędzi w chwytaku, brak okablowania umożliwia transmisję danych w ograniczonych przestrzeniach. To samo dotyczy obrabiarek, które oferują niewiele miejsca na czujniki, ale wymagają wysokiej niezawodności procesu. Tutaj nowy system uwidacznia swoją solidność i niezawodność.
Cechy szczególne
- Prosta konfiguracja poprzez zintegrowany web serwer
- Może być stosowany na całym świecie bez ograniczeń - wykorzystuje licencjonowany zakres częstotliwości 2,4 - 2,483 GHz
- Szybki i niezawodny (opóźnienie 5ms, współczynnik błędów 10-9)
Znajdź produkty
Downloads
-
IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless