14.02.2022
Głowica RFID UHF z interfejsem IO-Link
Zintegrowane inteligentne funkcje monitorowania stanu.
Inteligentne rozwiązania automatyki wspierają zwiększenie wydajności i efektywności Państwa maszyn i systemów.
Dzięki dodatkowych inteligentnym funkcjom nasze komponenty dostarczają Państwu oprócz danych o procesach i stanach, także cenne i jednolite dane diagnostyczne. Dzięki temu otwierają się przed Państwem zupełnie nowe możliwości - od monitorowania stanu maszyn i całych instalacji aż po predykcyjne utrzymanie ruchu.
Smart Automation and Monitoring System (SAMS) reprezentuje w ten sposób kompleksową filozofię automatyzacji firmy Balluff. Zestandaryzowana koncepcja obsługi i konfiguracji pozwala skrócić czas uruchomienia, eliminuje wysokie koszty szkolenia i czasochłonne usuwanie usterek w przypadku nieoczekiwanej awarii.
Nowe głowice RFID ze zintegrowanym interfejsem IO-Link pracują w standardzie UHF (860...960 MHz), dedykowane są min do identyfikacji elementów w aplikacjach związanych ze zmiana formatu.
Głowice odczytująco-zapisujące są zoptymalizowane do pracy na bliskim zasięgu i niezawodnie wykrywają obiekty w odległości do 50 cm. Wyposażone są w interfejs IO-Link, który umożliwia bezproblemową integrację poprzez podłączenie do Masterów IO-Link. Kompaktowa obudowa M30 jest również łatwa do zainstalowania w ograniczonych przestrzeniach.
Oprócz niezawodnej identyfikacji, głowice RFID oferują liczne dodatkowe funkcje monitorowania stanu - np. monitorowanie temperatury i jakości sygnału - oraz inne funkcje.
Cechy szczególne
- stopień ochrony IP69K i gwarancja 1000 cykli czyszczenia.
- obudowa ze stali nierdzewnej (stop 1.4404 / czoło - PBT)
- odporność na H2O2
- interfejs IO-Link z rozszerzonymi funkcjami inteligentnymi