BNI006A

Dostępny

Moduły sieciowe Ethernet/IP

Kod produktu:

BNI EIP-508-105-Z015

Ładowanie...
Interfejs
Ethernet/IP
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 4-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 4-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Interface IIoT
REST API, MQTT
Maks. prąd wyjściowy
2 A short-circuit proof and overload-proof
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Wymiary
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Wersja IO-Link
1.1.3
Klasa portu
Type A
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Balluff Engineering Tool

Urządzenia do sygnalizacji wizualnej

IO-Link sensor/ actuator hubs

Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link

Konwerter sygnału

Uniwersalne interfejsy IO-Link

Moduły IO-Link do aplikacji bezpieczeństwa

Transmisja sygnałów IO-Link

Rozdzielacze Y

Pomoc nastawcza/ narzędzie

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

Wyposażenie mechaniczne

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Złącze wtykowe do konfekcji

Dławnice kablowe do szaf

Trójniki

Zasilacze na szynę DIN

BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław