Détecteurs de champ magnétique - Détecteurs pour vérins
Disponible en:
25 Versions
Pour rainure en T, rainure en C ou variable avec angles de maintien
Les capteurs de champ magnétique sont principalement utilisés pour surveiller la position du piston sur les vérins et les préhenseurs. Le capteur détecte alors le champ de l'aimant intégré au piston à travers la paroi de l'actionneur.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff fonctionnent de manière absolument fiable et sans usure : pas d'érosion des contacts, pas de rebondissement et uniquement des points de commutation propres. Même à des vitesses de déplacement élevées, la position du piston est détectée de manière fiable.
Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ? Visitez notre groupe de produits Capteurs de champ magnétique :
Disponibilité
25 Versions
Code de commande | Prix | Utilisation | Dimensions | Interface | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
58.01 CAD | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
88.51 CAD | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
58.71 CAD | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR | |
BMF00L6BMF 235K-H-PS-C-A2-S75-00,3 |
165.01 CAD | Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit. | 23.5 x 6.2 x 5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF00P3BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 |
111.17 CAD | Détection d'objets | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.3 m, PUR | |
BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
162.19 CAD | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
118.07 CAD | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
119.01 CAD | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
114.42 CAD | Aimants à magnétisation radiale (Schunk) | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
182.49 CAD | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.