Câbles de terminaison et de raccordement
Disponible en:
8 Versions
Le standard pour une transmission sûre des données
Avec nos câbles de raccordement robustes, les signaux, les données et la puissance sont toujours transmis de manière fiable et sûre. Dans notre vaste choix, vous trouverez à coup sûr la connexion adaptée à votre application dans votre industrie.
Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ? Visitez notre section de produits Technique de connexion :
Disponibilité
8 Versions
Code de commande | Prix | Câble | Raccordement | Connexion 1 | Connexion 2 | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
33 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | |||
BCC030LBCC M415-0000-1A-001-PX0334-050 |
29.2 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | |||
BCC0318BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 |
29.2 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | |||
BCC0322BCC M424-0000-2A-003-PX0434-050 |
33 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur mâle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A | |||
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
33 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | |||
BCC02ZCBCC M413-0000-2A-001-PX0334-050 |
29.2 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A | |||
BCC02ZZBCC M423-0000-2A-001-PX0334-050 |
33.78 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A | |||
BCC031PBCC M414-0000-2A-003-PX0434-050 |
33 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.