Caméras Vision 10 GigE

Code typographique:

BVS CA-GT1

Ancienne désignation Matrix Vision :

mvBlueCOUGAR-XT

Demande de contact

Version
10GigE Vision industrial camera
Interface
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidirectionnel : entrée (non isolée) / sortie ("high side" ou "open drain")
RS232
Entrées numériques
4x PNP opto-isolated
Sorties numériques
4x PNP high side
Monture d'objectif
Monture C, autres types sur demande
Formats d'image
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
Matériau du boîtier
Aluminium, revêtement par poudre
Dimensions
65 x 65 x 73.1 mm
Tension d'emploi Ub
16...28 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at)
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP67, (without fan)
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

C-mount lenses

Adaptateur

Répartiteurs en Y

Écrans de protection / boîtier de protection

Câbles de liaison

Câbles de raccordement

Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN