30.10.2020

Capteurs inductifs haute température dans un boîtier M05 pour les espaces réduits

Approuvé jusqu'à 135 °C - unique sur le marché

Capteurs inductifs haute température dans un boîtier M05 pour les espaces réduits

Nos détecteurs inductifs miniatures dans un boîtier M05 peuvent maintenant être utilisés à des températures encore plus élevées. Uniques sur le marché, ils sont approuvés pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 135 °C. Vous pouvez choisir une profondeur de logement de 27 mm ou de 42 mm pour répondre au mieux à vos besoins d'installation.

Ces capteurs sont particulièrement adaptés aux secteurs des semi-conducteurs et de l'hydraulique. Ils résistent à une pression dynamique allant jusqu'à 10 bars et à une pression statique allant jusqu'à 100 bars. Leurs câbles en silicone résistants à l'huile et à la température sont reliés au boîtier par un nouveau type de sertissage. Cela rend ces capteurs étanches à l'eau selon la norme IP67.

L'état de fonctionnement et de commutation peut être vu à tout moment grâce à la LED située dans le connecteur transparent. Vous connaissez toujours l'état du capteur, même s'il est installé de façon dissimulée.

Les particularités

  • Unique : pour des températures de fonctionnement jusqu'à 135 °C
  • Résistant à la pression de l'huile jusqu'à 10 bars en dynamique et 100 bars en statique
  • Idéal pour les applications hydrauliques et dans le domaine des semi-conducteurs
  • LED située dans le connecteur pour indiquer l'état de fonctionnement et de commutation
  • Capteur et connecteur compatibles IP67

Capteurs inductifs haute température dans un boîtier M05 pour les espaces réduits

Downloads

  • Inductive high temperature sensors in Ø 5 mm housing for tight spaces

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.