07.11.2023

Nueva generación de la familia de sensores BOS 6K

Con tecnología de tiempo de vuelo y luz azul

Nueva generación de la familia de sensores BOS 6K

La familia de sensores optoelectrónicos BOS 6K se compone de sensores midi cúbicos que cubren todos los principios de detección relevantes y utilizan diferentes fuentes de luz. La última generación impresiona con principios funcionales y tecnologías probados, pero también completamente nuevos, que son adecuados para aún más aplicaciones en la industria y la producción.

Todos los sensores de la familia tienen en común la forma de su carcasa, su concepto de funcionamiento y el estándar de comunicación IO-Link. Esta uniformidad simplifica considerablemente la parametrización e integración de los sensores y mejora su facilidad de uso. En combinación con la salida inteligente PNP/NPN, también se reduce el número de variantes necesarias.

Preciso, rápido y de largo alcance: sensores BOS 6K con tecnología de tiempo de vuelo

Además de las variantes estándar de luz roja y láser, Balluff ofrece ahora también sensores para la detección de distancias (de largo alcance). Equipados con tecnología de tiempo de vuelo (TOF), estos sensores son capaces de detectar objetos de forma segura y fiable incluso a grandes distancias a pesar de su pequeña carcasa.

Los nuevos sensores BOS 6K con TOF son una solución especialmente precisa, rápida y versátil para la medición de distancias. Utilizan impulsos de luz y miden el tiempo que necesitan para viajar hasta el objeto y volver. Esto es especialmente ventajoso para la supresión de fondo, ya que un fondo cercano al objeto puede distinguirse con fiabilidad del objeto y la distancia puede medirse con precisión.

Multitalento con el método de tiempo de vuelo

El método de tiempo de vuelo también funciona de forma absolutamente fiable a distancias mayores, lo que significa que los sensores pueden utilizarse para distancias de hasta 1,5 metros, a pesar de su pequeño diseño. Esto abre posibilidades completamente nuevas en el diseño de sistemas de automatización y hace que el uso de los sensores sea muy flexible. Con un diseño mucho más pequeño se consiguen prestaciones equivalentes a las que antes se lograban con sensores considerablemente más grandes.

Otra gran ventaja de los sensores TOF es su versatilidad: pueden utilizarse en distintos entornos, ya que funcionan con gran independencia de la superficie y el color del objeto. Detectan con fiabilidad tanto superficies claras como oscuras.

Cuando los sensores de luz roja alcanzan sus límites: Sensores BOS 6K con tecnología de luz azul

Un elemento destacado de la nueva generación son los sensores con tecnología de luz azul para la supresión de fondo, ideales para detectar con fiabilidad incluso objetos transparentes y piezas igualmente delicadas.

El uso de sensores con luz azul se recomienda especialmente en aplicaciones en las que los sensores con luz roja alcanzan sus límites (físicos).

Juego fácil incluso con objetos difíciles de reconocer

Como la luz azul tiene una longitud de onda más corta que otros colores de luz visible, se dispersa menos y el haz de luz se enfoca mejor. Debido a la menor dispersión, los sensores de luz azul también pueden detectar detalles más finos y, por tanto, funcionar de forma aún más fiable que sus homólogos de luz roja, por ejemplo, en función de la aplicación.

Además, la luz azul penetra menos profundamente en los materiales en comparación con otros colores de luz. Esto minimiza las interferencias con otros objetos y superficies, y hace que la detección de objetos sea aún más precisa.

La luz azul facilita el reconocimiento de determinadas características o propiedades de los objetos: Incluso los materiales o estructuras superficiales difíciles, por ejemplo en el caso de objetos transparentes u oscuros brillantes, se detectan con mayor fiabilidad de lo que sería posible con luz roja.


"Nuestros robustos sensores BOS 6K son fáciles de ajustar -incluso con IO-Link- y cubren una amplia gama de aplicaciones industriales con su variedad de principios funcionales."

Stefan Hornung, jefe de producto del clúster de productos Sensores fotoeléctricos


La nueva generación de la familia de sensores BOS 6K: innovadora, versátil y fácil de usar

Tecnología de tiempo de vuelo


Preciso, rápido y de largo alcance

Disponibilidad inmediata

Tecnología de luz azul


Cuando los sensores de luz roja alcanzan sus límites

Disponible inmediatamente

Sensores de color y contraste


Inspección, clasificación y selección perfectas

Disponibles a partir de la primavera de 2024

Sensores de luz roja y láser con

IO-LinkAutomatización

Características especiales

  • Nueva generación de sensores con diseño de carcasa estandarizado que ahorra espacio en todas las variantes
  • Concepto de manejo estandarizado e integración sencilla gracias a IO-Link
  • Robustos, resistentes al polvo y al agua para entornos industriales
  • Sensores de tiempo de vuelo para la medición precisa de distancias de hasta 1,5 m para la detección de objetos independientemente de la superficie y el color del objeto
  • Sensores de luz azul para la detección fiable de objetos incluso en condiciones difíciles; para una amplia gama de materiales y estructuras superficiales

BOS 6K con tecnología de tiempo de vuelo

BOS02EK

BOS02EK

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
PNP/NPN/IO-Link Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Measurement of light transit time
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
2 x 3 mm a 1.5m
Alcance
0...1500 mm Rango de ajuste 100...1500 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto

BOS 6K con tecnología de luz azul

BOS02F8

BOS02F9

BOS02FA

BOS02FU

BOS02FW

BOS02FY

BOS02FZ

BOS02F8

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
PNP/NPN/IO-Link Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz azul
Tamaño de mancha luminosa
10 x 10 mm a 150 mm
Alcance
1...200 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOS02F9

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
PNP/NPN/IO-Link Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz azul
Tamaño de mancha luminosa
10 x 10 mm a 150 mm
Alcance
1...200 mm
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOS02FA

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz azul
Tamaño de mancha luminosa
10 x 10 mm a 150 mm
Alcance
1...200 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOS02FU

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Conmutación claro/oscuro
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
FixFokus
Particularidad óptica
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
LED Luz azul
Tamaño de mancha luminosa
2 x 2 mm a 60 mm
Alcance
0...80 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOS02FW

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Conmutación claro/oscuro
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
FixFokus
Particularidad óptica
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
LED Luz azul
Tamaño de mancha luminosa
2 x 2 mm a 60 mm
Alcance
0...80 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOS02FY

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Conmutación claro/oscuro
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
FixFokus
Particularidad óptica
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
LED Luz azul
Tamaño de mancha luminosa
2 x 2 mm a 60 mm
Alcance
0...80 mm
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOS02FZ

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Conmutación claro/oscuro
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
FixFokus
Particularidad óptica
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
LED Luz azul
Tamaño de mancha luminosa
2 x 2 mm a 60 mm
Alcance
0...80 mm
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto

Downloads

  • BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
  • BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
  • Powerful BKT 6K contrast sensors
  • BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.