Cámaras USB 2.0

Cámaras industriales

Disponible en:

2 Versiones

Pequeñas, prácticas y rentables: éstas son las características de nuestras cámaras USB 2.0 monoplaca. Especialmente en el campo de la tecnología médica, las cámaras USB se han convertido en indispensables.

Sus características incluyen una excelente calidad de imagen y una alta frecuencia de imagen. El controlador y el Field Programmable Gate Array (FPGA) forman un equipo perfecto que reduce al mínimo la carga del PC.

Ofrecemos una amplia gama con diferentes versiones.

Características y ventajas:

  • Serie de cámaras compactas para una fácil adquisición de imágenes
  • velocidades de transmisión de 480 MBit/s
  • alta calidad de imagen con resoluciones de hasta 5 megapíxeles
  • fácil integración gracias al kit de desarrollo de software

2 Versiones

Código de pedido Precio Grado de protección Interfaz Entradas digitales Salidas digitales Material de carcasa Memoria de datos Homologación/conformidad
Acciones

BVS CA-IGC

BVS CA-IGC
IP40 USB 2.0 PNP con aislamiento galvánico PNP con aislamiento galvánico aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado 8 Mpixels CE, UKCA, WEEE

BVS CA-MLC

BVS CA-MLC
USB 2.0 PNP con aislamiento galvánico PNP con aislamiento galvánico -, - 8 Mpixels CE, UKCA, WEEE