Iluminación de fondo

Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:

12 Versiones

Nuestras luces de iluminación de fondo le permiten controlar fácilmente dimensiones y formas independientemente del material y de la superficie. Usted puede elegir entre diferentes tamaños constructivos con varios diámetros de campo luminoso (desde 25 × 25 mm hasta 300 × 200 mm) y modelos con luz roja y luz infrarroja. Además, las iluminaciones de fondo Balluff también pueden utilizarse como iluminaciones de luz incidente difusa.

Características

  • Forma constructiva extremadamente plana
  • Instalación sencilla y rápida
  • Versátil y de luz intensa
  • Carcasa de alta calidad, IP54 o IP69K
  • Materiales de primera calidad
  • También está disponible en versión de acero inoxidable

Disponibilidad

12 Versiones

Código de pedido Precio Conexión Material Superficie de iluminación Grupo de LED según IEC 62471 Tipo de luz
Acciones

BAE000E

BAE LX-VS-HR025
301.14 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
25 x 25 mm Grupo libre LED de luz roja

BAE000F

BAE LX-VS-HR050
358.16 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
50 x 50 mm Grupo libre LED de luz roja

BAE000H

BAE LX-VS-HR100
497.7 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
100 x 100 mm Grupo libre LED de luz roja

BAE00FR

BAE LX-VS-HI100
565.22 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
100 x 100 mm Grupo de riesgo 1 LED de infrarrojos

BAE00KP

BAE LX-VS-HI150
719.88 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
150 x 100 mm Grupo de riesgo 1 LED de infrarrojos

BAE00KR

BAE LX-VS-HI050
425.67 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
50 x 50 mm Grupo de riesgo 1 LED de infrarrojos

BAE00MU

BAE LX-VS-HR300
1136.21 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
300 x 200 mm Grupo libre LED de luz roja

BAE00WM

BAE LX-VS-HI300
1416.56 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
300 x 200 mm Grupo de riesgo 1 LED de infrarrojos

BAE00C5

BAE LX-VS-HR150
652.47 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
150 x 100 mm Grupo libre LED de luz roja

BAE00JC

BAE LX-VS-HR200
836.12 EUR Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
200 x 150 mm Grupo libre LED de luz roja