Óptica: Aberturas, lentes, deflectores

Reflectores, fibras, ópticas

Disponible en:

48 Versiones

Nuestros diafragmas, lentes y deflectores son adecuados para distintos sensores para aplicaciones ópticas y de ultrasonidos. Estas ópticas compactas y robustas se distinguen por su fácil instalación.

Elija entre las diferentes versiones de tamaño, así como modelos en plástico, aluminio y acero inoxidable.

Características

  • Diseñados y probados para sensores y fibras de Balluff
  • Diferentes longitudes y diámetros con diferentes focales
  • Propiedades ópticas precisas y homogéneas
  • Materiales de alta calidad y mecanizado exacto

Disponibilidad

48 Versiones

Código de pedido Precio Principio de funcionamiento Versión Dimensiones Distancia focal Filtro
Acciones

BAM000J

BFO D10-LA-DC-10
18 EUR Adaptador fibra óptica Casquillo de fijación para Ø 1.0 mm Ø 3.6 x 25 mm

BAM00NM

ADAPTER BFO 30-A1
9.03 EUR Adaptador fibra óptica Anillo intercambiable Ø 27.5 x 16.7 mm

BAM00NN

BFO 02-PK-1
62 EUR Lente Lente superpuesta Ø 4 x 11.2 mm

BAM00NP

BFO 02-UK-1
5.15 EUR Deflector del haz BFO Óptica 90°, 1 espejo en carcasa Ø 4 x 4 mm

BAM00NT

BFO 04-FL-2
44.21 EUR Lente Lente superpuesta Ø 6.5 x 15 mm

BAM00P0

BFO 08,0-KB-1
12 EUR Soporte de fijación Abrazadera de ensamble 16 x 20 x 12 mm

BAM00RT

BOS 18-UK-2
41.79 EUR Deflector del haz BFO Óptica 90°, 2 espejos en carcasa Ø 23.5 x 23.5 mm

BAM00TY

BOS 5-BL-3
3.36 EUR Pantalla BOS Diafragma de ranura vertical 8.2 x 32.1 x 6.1 mm

BAM00U2

BOS 5-BL-7
3.36 EUR Pantalla BOS Diafragma perforado 8.2 x 32.1 x 6.1 mm

BAM00U3

BOS 5-BL-8
3.36 EUR Pantalla BOS Diafragma perforado 8.2 x 32.1 x 6.1 mm