Barreras fotoeléctricas unidireccionales

Sensores optoelectrónicos

Disponible en:

15 Serie

Las barreras fotoeléctricas unidireccionales de Balluff sirven para una detección de objetos seguro, independientemente de la superficie, el color, el material e incluso si hay brillo intenso. Se componen de unidades de emisores y receptores separadas que están alineadas entre sí. Si un objeto interrumpe el haz luminoso, se modifica la señal de salida en el receptor. Y todo ello de manera totalmente fiable.

Características

  • Óptima solución para tareas de posicionamiento gracias a la excelente repetibilidad
  • Sumamente resistentes a la suciedad y con gran reserva de funcionamiento
  • Ideal para gran alcance
  • Emisor y receptor en carcasas separadas

15 Serie

Serie Forma constructiva Alcance máx. Función de conmutación Interfaz Tipo de luz Tipo de conexión Conexión, forma constructiva Material de revestimiento de cable
Acciones

BOS 21M T

Barreras fotoeléctricas cúbicas de barrera con diferentes tipos de luz
cuadrangular 60000 mm Contacto normalmente abierto (NO) IO-Link, PNP Luz roja Conector M12x1

BOS 23K T

Sensores cúbicos de barrera con diferentes tipos de luz para lavado
cuadrangular 30000 mm Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) IO-Link, PNP/NPN, PNP Luz roja Conector M12x1

BOS 50K T

Barreras fotoeléctricas cúbicas de barrera con diferentes tipos de luz hasta 60 m de alcance
cuadrangular 60000 mm Contacto normalmente abierto (NO) PNP Luz roja Conector M12x1

BOS 5K T

Versión básica, pequeña y económica de nuestros sensores fotoeléctricos de barrera cúbicos
cuadrangular 30000 mm Contacto NA/NC (NA/NC) NPN, PNP Luz roja Cable, Conector M8x1 PVC

BOS 64K T

Barreras fotoeléctricas cúbicas de barrera con diferentes tipos de luz y relés
cuadrangular 50000 mm Contacto NA/NC (NA/NC) Relevador Infrarroja Bornes roscados

BOS 6K T

Barreras fotoeléctricas de barrera cúbicas con diferentes tipos de luz hasta 18 m de alcance
cuadrangular 18000 mm Contacto NA/NC (NA/NC) PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP Luz roja Cable, Conector M8x1 PVC, TPU

BOS Q08M T

Fotocélulas cuadradas pasantes con diferentes tipos de luz
cuadrangular 3000 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) NPN, PNP Luz roja Cable, Cable con conector, Conector M8x1 PUR

BOS R01E T

Barreras fotoeléctricas de barrera de alto rendimiento con diferentes tipos de luz para lavado
cuadrangular 2200 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) NPN, PNP Luz roja Cable, Cable con conector M8x1 PUR

BOS R020K T

Sensores pasantes de alto borde con diferentes tipos de luz de hasta 3 m de alcance
cuadrangular 2000 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) NPN, PNP Luz roja Cable, Cable con conector M8x1 PVC

BOS R254 T

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz para lavado
cuadrangular 70000 mm Contacto NA/NC (NA/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Corriente analógica Luz roja Conector M12x1

BOS R81K T

Barreras fotoeléctricas pasantes verticales con diferentes tipos de luz para montaje en agujero
cuadrangular 20000 mm Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Corriente analógica, NPN, PNP Infrarroja, Luz roja Cable, Cable con conector, Conector M12x1 PVC

BOS R090K T

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz hasta 20 m de alcance
cuadrangular 20000 mm Contacto NA/NC (NA/NC) NPN, PNP Luz roja Cable, Conector M8x1 PVC

BOS M12 T

Barreras fotoeléctricas de barrera cilíndricas con rosca M12 y diferentes tipos de luz
Ø 12 mm 30000 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) PNP Luz roja Cable, Conector M12x1 PVC

BOS M18 T

Barreras fotoeléctricas de barrera cilíndricas con rosca M18 y diferentes tipos de luz
Ø 18 mm 100000 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) IO-Link, Tiristor + Puente de diodos, NPN, PNP Infrarroja, Luz roja Cable, Conector M12x1 PVC

BOS M8 T

Barreras fotoeléctricas de barrera cilíndricas con rosca M8 y diferentes tipos de luz
Ø 8 mm 3000 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) NPN, PNP Luz roja Cable, Conector M8x1 PUR