Cámaras PCI Express
Cámaras industriales
Disponible en:
2 Versiones
Nuestra vanguardista gama de cámaras PCI Express se ha diseñado específicamente para satisfacer requisitos de imagen especialmente exigentes.
Al utilizar la interfaz PCI Express independiente de la plataforma, esta familia de cámaras ofrece velocidades de transferencia especialmente altas. Sin desvíos a través de interfaces adicionales, se garantiza una transferencia casi sin latencia de los datos de imagen directamente a la memoria (DMA - Direct Memory Access). Esto permite aplicaciones que requieren un rendimiento especialmente alto y, al mismo tiempo, los costes totales del sistema se mantienen bajos.
Las cámaras están equipadas con los sensores de obturador global más modernos, que destacan por su alta calidad de imagen con un tamaño de píxel pequeño y altas velocidades de transferencia.
Nuestro software es compatible con una amplia gama de arquitecturas de procesador, asegura la compatibilidad y garantiza un cambio sin problemas entre diferentes plataformas de hardware. Las placas adaptadoras o las tarjetas enchufables están disponibles para las respectivas plataformas informáticas.
Características y ventajas
- alta velocidad neta de transmisión de datos de hasta 1600 MB/s
- excelente calidad de imagen gracias a sensores de alta calidad de hasta 24,6 megapíxeles
- transferencia de datos de imagen sin latencia
- independiente del software host gracias a la interfaz estándar
- compatibilidad con una amplia gama de arquitecturas de procesador basadas en NVIDIA, ARM y x86
2 Versiones
Código de pedido | Precio | Grado de protección | Interfaz | Entradas digitales | Salidas digitales | Material de carcasa | Memoria de datos | Homologación/conformidad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
IP30 | PCIe | 4x PNP | 4x PNP | aluminio, Anodizado | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
IP30 | PCIe |
2x PNP con aislamiento galvánico PNP |
2x PNP con aislamiento galvánico PNP |
aluminio, Anodizado | CE, WEEE, UKCA |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.