Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

Encóderes magnéticos

Disponible en:

13 Versiones

Gracias a su diseño especialmente compacto, los elementos de medición codificados magnéticamente de Balluff pueden utilizarse en las aplicaciones más diversas. Permiten una medición de posición especialmente precisa y, además, son muy robustos. La cartera de productos abarca una amplia gama de discos con diferentes diámetros y bandas en una gran variedad de longitudes, por lo que seguro que encontrará la solución adecuada para su aplicación.

Características especiales

  • Ahorro de espacio, fácil de integrar
  • Gran selección de diámetros y longitudes disponibles
  • Alta resolución, medición absoluta precisa
  • Robustos, resistentes a la suciedad, duraderos
  • Excelente relación calidad-precio y plazos de entrega cortos

Disponibilidad

13 Versiones

Código de pedido Precio Serie Anchura de polos Longitud Anchura Altura
Acciones

BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)

BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)
Configurable product

BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)

BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)
Configurable product

BML04YM

BML-M02-A33-A3-M0102-F
368.1 EUR M02 1 mm 1024 mm 10 mm 1.55 mm

BML039K

BML-M02-A33-A3-M0028-C
152.8 EUR M02 1 mm 283 mm 10 mm 1.55 mm

BML0699

BML-M07-I68-A0-M1000-R0000
688.6 EUR M07 10 mm 10 m 10 mm 1.43 mm

BML039J

BML-M02-A33-A3-M0009-A
103 EUR M02 1 mm 91 mm 10 mm 1.55 mm

BML04P4

BML-M02-A55-A0-M0100-E
M02 2 mm 1 m 10 mm 1.55 mm

BML070K

BML-M07-I68-A0-M2400-R0000
1652.7 EUR M07 10 mm 24 m 10 mm 1.43 mm

BML074H

BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400
1875 EUR TSC 2 mm 24 m 10 mm 1.55 mm

BML08AH

BML DSF-NHCZ-HZZZ-X0034-0018
25.9 EUR DSF 1.5 mm 3.5 mm