Pinza sin tope fijo para interruptor de proximidad

Técnica de ensamble

Disponible en:

19 Versiones

Nuestros soportes de pinza sin tope fijo ofrecen una protección segura, un posicionamiento y una fijación en uno. Se caracterizan por su fácil instalación y su robusta construcción. Puede elegir entre diferentes tamaños y diseños, como el latón, el acero inoxidable o el revestimiento de PTFE.

Las características especiales

  • fácil sustitución del sensor
  • protección segura y posicionamiento preciso
  • flexible y robusto
  • diferentes tamaños, desde D2 hasta D30, así como versiones en plástico, latón niquelado, aluminio y acero inoxidable
  • Disponibles versiones con certificación EHEDG

Disponibilidad

19 Versiones

Código de pedido Precio Material Utilización Dimensiones Características adicionales
Acciones

BAM000Y

BAM MC-XA-002-D08,0-2
6.64 EUR Latón niquelada para sensores Ø8 mm 10 x 12 mm

BAM000T

BAM MC-XA-002-D03,0-2
5.54 EUR Latón niquelada para sensores y fibras ópticas Ø3 5 x 7 mm

BAM000U

BAM MC-XA-002-D04,0-2
5.54 EUR Latón niquelada para sensores y fibras ópticas Ø4 6 x 7 mm

BAM02MA

BAM MC-XA-028-B06-1
43.58 EUR Aluminio anodizado para sistema de medición de posición inductivo BIP XXX-XXX-03-… 30 x 23 x 30 mm

BAM000W

BAM MC-XA-002-D06,5-2
6.51 EUR Latón niquelada para sensores Ø6.5 mm 8 x 11 mm

BAM00TF

BOS 21-KH-1
6.2 EUR Aluminio anodizado para sensores optoelectrónicos BOS 21M, para sensores optoelectrónicos BOS 50K 9 x 15.5 x 14 mm

BAM037T

BAM MC-XA-054-D02,0-4
17.22 EUR Latón niquelada para sensores y fibras ópticas Ø2 8 x 10 mm

BAM037U

BAM MC-XA-054-D03,0-4
16.59 EUR Latón niquelada para sensores y fibras ópticas Ø3 8 x 10 mm

BAM038T

BAM MC-XA-054-D06,0-4
11.45 EUR Latón niquelada para sensores Ø6 mm 10 x 12 mm

BAM038U

BAM MC-XA-054-D06,5-4
11.55 EUR Latón niquelada para sensores Ø6.5 mm 10 x 12 mm