Sensores de seguridad y detectores para seguridad

Seguridad de la instalación gracias a detectores y sensores de seguridad

Detectores y sensores de seguridad

Los detectores y sensores de seguridad de Balluff son ideales para múltiples finalidades. En este sentido, nuestros detectores y sensores seguros protegen por igual tanto a las personas como a la máquina. Los detectores y sensores para seguridad le ofrecen diferentes principios de actuación: inductivo para la detección segura sin contacto de la posición y posición final de objetos metálicos, electromecánico, así como mediante REED o RFID para la protección de acceso o posiciones en relación con la protección de las personas y de las máquinas.

Gracias a la tecnología de conexión M12 de aplicación integral, usted ahorra tiempo y costes durante la instalación y el montaje. Además, evita fallos de cableado, gana en transparencia y proporciona una monitorización fiable.

Sistemas de medición de desplazamiento para seguridad con codificación magnética

  • Seguridad: cumple con las exigencias según DIN EN ISO 13849-1:2015 (directiva sobre máquinas, Pld), IEC 61508:2010 (seguridad funcional, SIL2) y EN IEC 61800-5-2:2007 (función de seguridad, SIL2)
  • En un mínimo de tiempo: fácil de preparar, sin necesidad de configuraciones
  • Empleo universal: longitudes de medición de hasta 48 m, resolución ajustable, alta precisión del sistema de hasta 20 µm
  • Comodidad: funciones de parametrización y diagnóstico

Sensores de seguridad y detectores para seguridad con RFID y REED

Los detectores para seguridad REED de Balluff garantizan una protección contra acceso libre de desgaste en puertas de seguridad. En combinación con un distanciador, incluso puede montar este detector para seguridad con codificación magnética en un entorno ferromagnético. Y si se trata de cumplir las exigencias más elevadas en la monitorización de puertas de seguridad en lo que a vibraciones y protección contra manipulación se refiere, se beneficia de los sensores de seguridad RFID con codificación de transpondedor.

Monitorización electrónica

La monitorización directa de zonas de trabajo de robots y finales de carrera de portaherramientas metálicos en el entorno industrial puede resolverse de modo electrónico. Nuestros sensores inductivos de seguridad sin contacto lo consiguen de forma muy sencilla ya que, a diferencia de los detectores para seguridad convencionales o sensores de seguridad RFID, no requieren de una pieza opuesta especial y son insensibles a las vibraciones.

Como todos los detectores y sensores para seguridad Balluff, también puede conectar los sensores inductivos de seguridad directamente al módulo E/S de seguridad, que se encarga de concentrar y reenviar todas las señales mediante el maestro IO-Link al equipo de evaluación. Sin olvidarse de todas las ventajas que le ofrece una solución de Industria 4.0 inteligente.

Ventajas más importantes

  • Sensores de seguridad y detectores para seguridad para múltiples posibilidades de aplicación
  • Robustas ejecuciones de carcasas con indicador de funcionamiento LED
  • Adecuados para aplicaciones de seguridad hasta PLe/SIL3
  • Ahorro de tiempo y reducción de costes además de prevención de fallos gracias a la tecnología de conexión M12 estandarizada
  • Reducción del trabajo de montaje y de las necesidades de espacio
  • Adecuados también para dispositivos de protección pesados
  • Protección contra manipulación
  • Insensibles frente a vibraciones y guías de puerta inexactas