Procesadores AF (13,56 MHz)
AF (13.56 MHz)
Disponible en:
43 Versiones
Nuestro procesador BIS V permite el uso simultáneo de hasta cuatro antenas de lectura/escritura por cada unidad. Su independencia de una frecuencia concreta permite el servicio combinado de cualquiera de nuestros sistemas RFID (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Solo es necesario disponer de un tipo de procesador, lo que elimina la necesidad de tener en almacén distintos modelos. Para su uso en cualquier sector industrial, la unidad procesadora está disponible con todos los sistemas de bus y redes estándar a nivel mundial.
Características
- Perfecta CEM gracias a la robusta carcasa a presión de cinc
- Fácil acceso a todas las conexiones desde la parte frontal
- Concepto de fijación versátil para el montaje sencillo en rieles o en perfil
- Pantalla LCD con botones para una sencilla puesta en servicio
- Cada una de las antenas de lectura/escritura muestra su estado de servicio por medio de dos LED directamente en la tarjeta procesadora
- Puerto de maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores compatibles con IO-Link
- Servidor web para vigilar los estados cómodamente a distancia
- Los módulos funcionales de programación para distintos fabricantes de autómatas facilitan una integración rápida
- Switch de Ethernet de 2 puertos integrado para topología de bus y anular
- Pequeño y compacto (172 × 48 × 62 mm)
- Interfaz USB para una rápida puesta en servicio previamente a la integración en red
- Cockpit BIS: las antenas de lectura/escritura se pueden parametrizar independientemente de la interfaz prevista utilizando una herramienta de software basada en el ordenador
- Alimentación de tensión mediante robusto conector de 7/8" para duros entornos industriales
Disponibilidad
43 Versiones
Código de pedido | Precio | Interfaz | Tensión de servicio Ub | Grado de protección | Tecnologías RFID compatibles | Temperatura ambiente | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1224.44 EUR | Profinet | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
1576.35 EUR | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1224.44 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1576.35 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1576.35 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1576.35 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.