Fibras ópticas de plástico y vidrio

Sensores optoelectrónicos

Disponible en:

173 Versiones

Nuestras fibras de plástico y vidrio, concebidas y probadas para nuestros amplificadores, están disponibles en versiones para detección directa o en versión unidireccional. Puede utilizarlos siempre que no disponga de mucho espacio de instalación disponible: para detectar piezas pequeñas, controlar las características y el posicionamiento de estas, tareas de contaje y en robótica.

Las ópticas de plástico se utilizan cuando los requisitos de robustez y resistencia a la temperatura o a los productos químicos son bajos. Las fibras ópticas de vidrio son perfectas para entornos adversos, incluso en caso de neblina de aceite e influencias de sustancias químicas, y temperaturas de hasta más de 200 °C.

Tanto las fibras de plástico como las de vidrio se caracterizan por su alta precisión. Diferentes terminaciones (diámetro de entre 2 y 8 mm, cuadrados desde 5 x 4 mm hasta 23 x 55 mm, etc.) con salida de luz recta o acodada, o incluso cabezal óptico flexible para fibras de plástico completan la gama de Balluff.

Características

  • Elevada reserva funcional
  • Materiales de alta calidad y mecanizado preciso
  • Propiedades ópticas homogéneas
  • Compactas, flexibles y robustas con diferentes materiales de vaina, longitudes y diámetros
  • Programación en el amplificador cómodamente a través de la entrada de programación o mediante IO-Link
  • Amplificador bajo demanda con función de diagnóstico y monitorización de estado
  • También disponibles como fibras autoconfeccionables

Disponibilidad

173 Versiones

Código de pedido Precio Versión Forma constructiva del conector Cable Alcance
Acciones

BFO0005

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
63 EUR M4, estándar PE, 2 m 150 mm

BFO00AW

BFO D22-LAH-BK-EAK-10-02
137.24 EUR M4, conexión 90°, cable flexible PE, 2 m 250 mm

BFO002N

BFO 18A-XAA-UZG-30-1
103 EUR M5, estándar M18x1 PUR, 1.00 m 20 mm

BFO005M

BFO D22-LA-KB-EAK-10-02
44.21 EUR M4, estándar Ø 2.2 mm PE, 2 m

BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01
45 EUR M6, estándar PE, 1 m 140 mm

BFO0004

BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
69 EUR M6, punta fina estándar Ø 2.2 mm PE, 2 m

BFO0006

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02
70 EUR M4, óptica coax. PE, 2 m 130 mm

BFO0007

BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02
145 EUR M6, óptica coax., cable flexible PE, 2 m 110 mm

BFO000C

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01
68 EUR M2, estándar Ø 2.2 mm PE, 1 m 140 mm

BFO000E

BFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02
110 EUR 4x20, óptica 90° PE, 2 m 300 mm