- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada
- Finales de carrera individuales mecánicos con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera individuales mecánicos para rango de temperatura superior
- Finales de carrera inductivos individuales
- Finales de carrera inductivos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples con apertura forzada
- Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera mecánicos múltiples con regleta de cambio
- Finales de carrera mecánicos múltiples para rango de temperatura superior
Finales de carrera individuales mecánicos
Interruptores de leva
Disponible en:
62 Versiones
En finales de carrera individuales mecánicos sin separación forzada, un émbolo se encarga de realizar el proceso de conmutación y actúa sobre un elemento de conmutación mecánico situado en una cámara independiente completamente sellada. Es decisivo elegir la forma del émbolo que mejor se ajuste a nuestras levas, para garantizar así la durabilidad de su aplicación.
Características
- Larga vida útil
- Carcasa robusta para aplicaciones extremas
- Tres series
- Opcional: indicador de funcionamiento
- Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del empujador y del interior del detector
- Guía del émbolo sin mantenimiento, autolubricante y con cojinete
Disponibilidad
62 Versiones
Código de pedido | Precio | Puntos de conmutación, número | Forma del empujador | Versión | Tipo de conexión | Distancia de puntos de conmutación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Contacto de ruptura |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS0062BNS 819-100-K-10-S80 |
175 EUR | 1 | Posición de maniobra 1: bola | Contacto de ruptura | Conector | ||
BSE0005BSE 30.0-RK |
26.78 EUR | Borne roscado | |||||
BNS0063BNS 819-100-K-11 |
87 EUR | 1 | Posición de maniobra 1: bola | Contacto de ruptura | Borne roscado | ||
BNS006EBNS 819-100-R-11 |
1 | Posición de maniobra 1: bobina | Contacto de ruptura | Borne roscado | |||
BSE000JBSE 70.1-RK |
33.71 EUR | Borne roscado | |||||
BNS006MBNS 819-100-R-13 |
91.5 EUR | 1 | Posición de maniobra 1: bobina | Contacto de ruptura | Borne roscado | ||
BNS003UBNS 819-99-D-10 |
77.5 EUR | 1 | Posición de maniobra 1: techo | Contacto de ruptura | Conexión soldada | ||
BNS005FBNS 819-100-D-11 |
87 EUR | 1 | Posición de maniobra 1: techo | Contacto de ruptura | Borne roscado | ||
BSE0009BSE 61-RK |
33.18 EUR | Borne roscado |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.