Finales de carrera individuales mecánicos

Typecode:

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

Solicitud de contacto

Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
mecánico
Montaje
Cualquiera
Dirección de aproximación
lateral or at right angles to mounting surface
(Push the plunger down and turn it in the desired lengthwise/crosswise direction, release the plunger)
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF