Sensores de monitorización de estado

Control inteligente del estado en posiciones críticas

Sensores de monitorización de estado

Los tiempos de inactividad imprevistos y las averías en el proceso de producción pueden evitarse utilizando sensores de monitorización de estado BCM multifuncionales con preprocesamiento de datos integrado. Gracias a algoritmos especiales, los rodamientos, por ejemplo, pueden supervisarse perfectamente, sin necesidad de transferir grandes cantidades de datos a través de varios sistemas de red. Los sensores inteligentes le proporcionan datos de estado que puede utilizar para automatizar las costosas inspecciones manuales.

Sensores de control de estado

  • Múltiples variables medidas en un solo dispositivo: vibración, temperatura, humedad, presión atmosférica
  • Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable
  • Amplios algoritmos para la monitorización de vibraciones en el rango de tiempo y frecuencia (FFT)
  • Rápida conexión y fácil integración a través de IO-Link
  • Configuración flexible de los datos de proceso para la transmisión simultánea de hasta 24 valores de proceso diferentes
  • Funciones de autocontrol del sensor
  • Diseño compacto para una integración sencilla, también como solución de reequipamiento