Módulos E/S

Transporte eficiente de señales

Módulos E/S

Los módulos E/S de Balluff conectan sensores binarios y analógicos y actuadores a través de un bus con el nivel de control. Gracias al empleo de los módulos se reduce considerablemente el número de líneas.

Los módulos E/S brindan además funciones adicionales para el procesamiento previo de señales y posibilidades de diagnóstico avanzadas. Las diferentes formas constructivas y técnicas de conexión permiten soluciones para las aplicaciones más diversas incluso en condiciones de trabajo muy extremas.

Las ventajas más importantes:

  • Instalación sencilla
  • Parametrización eficiente
  • Diagnósticos integrales
  • Soluciones individuales gracias a las diferentes formas constructivas y técnicas de conexión
  • Ideales para el empleo en condiciones de trabajo extremas

Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link

  • Instalación y mantenimiento sencillos y económicos
  • Detecta cortocircuitos y sobrecargas o roturas de cable en el puerto
  • Gran flexibilidad gracias a una amplia gama de variantes

Conectores con interfaz IO-Link para islas de válvulas

  • Enchufe directo en la isla de válvulas con mínimas necesidades de espacio gracias a la compacta carcasa del conector-adaptador
  • Compatibilidad con la asignación de pines de diferentes islas de válvulas
  • Cableado optimizado gracias a la integración en el control con un cable de sensor de 3/4 hilos
  • Posibilidad de controlar hasta 24 bobinas

Interfaces IO-Link universales

  • Compacta carcasa de adaptador para la conexión directa de diferentes dispositivos mediante IO-Link
  • Universal e independiente de buses de campo
  • Integración en el nivel de control con un cable de 3 hilos convencional
  • Disponibilidad de modelos con 8 o con 16 señales de entrada/salida
  • Sin laboriosos cableados múltiples
  • Ahorro de espacio, tiempo y dinero gracias al concepto de cable delgado