- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Barreras fotoeléctricas de horquilla y barreras fotoeléctricas en ángulo
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Detectores fotoeléctricos
- Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
- Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de luminiscencia
- Sensores ópticos de distancia
Lucernarios continuos y rejillas ópticas
Sensores optoelectrónicos
Disponible en:
1 Serie
Nuestras bandas y rejillas ópticas multifuncionales de alta resolución son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Mientras que las bandas luminosas combinan hasta tres tareas de medición paralelas diferentes en un solo dispositivo, por ejemplo para identificar piezas, determinar posiciones y contar objetos, las rejillas ópticas son adecuadas para escanear grandes superficies. Se pueden contar piezas, registrar alturas de pilas (por ejemplo, de papel) o medir alturas de palés.
Características especiales
- Robusta carcasa metálica para un montaje estable y una alineación precisa
- Adecuado también para objetos grandes
- Varias salidas de señal disponibles
- Puede utilizarse rápidamente
- No requiere accesorios adicionales como controlador, PC o software
1 Serie
Serie | Longitud activa AL 1 | Tipo de luz | Interfaz | Parte más pequeña típ. | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BL GRejillas ópticas |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | Infrarroja, Luz roja | IO-Link, Tensión analógica, PNP/NPN, Tensión analógica/ corriente analógica, PNP | Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, 5.0 a t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m, 7.0 a t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m, Hilo Ø 0.4 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 0.7 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.