Antenas de lect./escri. BF (125 kHz) con proces. integr.

BF (125 kHz)

Disponible en:

4 Versiones

Nuestras antenas de lectura/escritura BF con procesador integrado aúnan antena, sistema electrónico e interfaz en una sola carcasa.

La instalación sencilla permite ahorrar tiempo y dinero. Algunos de los cabezales de lectura incluso resultan adecuados para condiciones de montaje en espacios reducidos. Los modelos especiales con electrónica de evaluación separada facilitan la instalación. Y las carcasas robustas en IP67 aseguran un empleo fiable en entornos adversos.

Características

  • Interfaces disponibles: paralelo y en serie (RS232, RS422)
  • No es necesario procesador adicional
  • Los indicadores de estado situados directamente en la carcasa del lector facilitan la puesta en servicio y reducen al mínimo los tiempos de parada

Disponibilidad

4 Versiones

Código de pedido Precio Dimensiones Material de carcasa Communication Interfaz Temperatura ambiente
Acciones

BIS00E0

BIS L-409-045-002-07-S4
337.37 EUR Ø 18 x 75 mm Latón, Interfaz PBT, niquelada Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E1

BIS L-409-045-003-07-S4
337.37 EUR Ø 12 x 53 mm Latón, Interfaz PBT, niquelada Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E2

BIS L-409-045-004-07-S4
337.37 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, Interfaz PBT Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00CZ

BIS L-409-045-001-07-S4
337.37 EUR 40 x 41 x 120 mm PBT Read Only IO-Link 0...70 °C