Cabezales de lectura/escritura UHF con unidad de evaluación integrada (860/960 MHz)

Ultraalta frecuencia UHF (860/960 MHz)

Disponible en:

3 Versiones

Los cabezales de lectura/escritura UHF con unidad de evaluación integrada son los intermediarios entre el soporte de datos y el PC o el sistema de control. Su ventaja: como la antena, la electrónica y la interfaz están en una sola carcasa, no se necesita una unidad de evaluación adicional. Además, la sencilla integración ahorra mucho esfuerzo de instalación.

Las características especiales

  • Cabezales de lectura/escritura UHF con interfaz IO-Link para conexión a maestros BNI
  • Puesta en marcha sencilla y rápida a través de la interfaz IO-Link
  • Variantes para las gamas de frecuencias UE (865...868 MHz), EEUU (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
  • Uso fiable en entornos difíciles gracias a la robusta carcasa con clase de protección IP69k
  • Indicaciones de estado directamente en la carcasa del lector: fácil puesta en marcha y mínimos tiempos de inactividad

Disponibilidad

3 Versiones

Código de pedido Precio Homologación de radiofrecuencia Material de carcasa Dimensiones Material de carcasa Interfaz Temperatura ambiente Frecuencia de trabajo
Acciones

BIS01E4

BIS U-4A7-082-01C-07-S4
756 EUR Europa Acero fino (1.4404) Ø 30 x 98 mm Acero fino (1.4404) IO-Link 0...70 °C 865…868 MHz

BIS01E9

BIS U-4A7-082-21C-07-S4
756 EUR China Acero fino (1.4404) Ø 30 x 98 mm Acero fino (1.4404) IO-Link 0...70 °C 920.5…924.5 MHz

BIS01E8

BIS U-4A7-082-11C-07-S4
604.8 EUR EE. UU., Canadá Acero fino (1.4404) Ø 30 x 98 mm Acero fino (1.4404) IO-Link 0...70 °C 902…928 MHz