Conectores T

Los conectores T sin cable garantizan una conexión segura

Disponible en:

17 Versiones

Balluff pone a su disposición un amplio programa de conectores T para conectar y distribuir de forma fiable dos señales. Nuestras soluciones se caracterizan por su variedad de diseños pequeños, optimizados y compactos.

La amplia gama de Balluff incluye conectores T con conexión M8, M12 y 7/8", perfectos para cables de 3, 4 y 5 hilos. Amplia gama con diferentes circuitos de protección y modelos con y sin taladros de fijación.

Características

  • Robustos e ideales para la industria
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Grado de protección IP67, opcionalmente IP68
  • Materiales de alta calidad
  • LEDs muy claros
  • Aplicación flexible: diferentes circuitos, modelos con y sin taladros de fijación

Disponibilidad

17 Versiones

Código de pedido Precio Conexión 1 Conexión 2 Conexión 3
Acciones

BCC089P

BCC M415-M415-M415-U0003-000
16.86 EUR M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado

BCC09JC

BCC M415-M313-M313-U0014-000
17.56 EUR M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado

BCC09MU

BCC M415-M415-M415-U0016-000
16.86 EUR M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado

BCC0AEZ

BCC M415-M415-M415-U0025-000
16.86 EUR M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado

BCC0F59

BCC M414-M313-M313-U0054-000
22.91 EUR M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado

BCC0AA6

BCC A314-A314-A314-T0022-000
65.71 EUR 7/8"-16 UN-Conector hembra, 4-polos 7/8"-16 UN-Conector hembra, 4-polos 7/8"-16 UN-Conector, 4-polos

BCC08CA

BCC M415-M415-M415-U0007-000
41.29 EUR M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado

BCC0F56

BCC M414-M415-M415-U0051-000
23.14 EUR M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado M12x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado M12x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado

BCC0AA5

BCC A313-A313-A313-T0021-000
61.06 EUR 7/8"-16 UN-Conector hembra, 3-polos 7/8"-16 UN-Conector hembra, 3-polos 7/8"-16 UN-Conector, 3-polos

BCC0AA7

BCC A315-A315-A315-T0023-000
69.78 EUR 7/8"-16 UN-Conector hembra, 5-polos 7/8"-16 UN-Conector hembra, 5-polos 7/8"-16 UN-Conector, 5-polos