- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Finales de carrera individuales mecánicos
- Finales de carrera individuales mecánicos con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera individuales mecánicos para rango de temperatura superior
- Finales de carrera inductivos individuales
- Finales de carrera inductivos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples con apertura forzada
- Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera mecánicos múltiples con regleta de cambio
- Finales de carrera mecánicos múltiples para rango de temperatura superior
Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada
Interruptores de leva
Disponible en:
2 Versiones
Debido a su diseño, los elementos de conmutación de seguridad no pueden incluirse principalmente en finales de carrera individuales mecánicos con diseño compacto. Las soluciones con apertura forzada, en cambio, sí que pueden utilizarse. En este caso, el proceso de conmutación se activa con un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. No obstante, si este émbolo es accionado, hará que el contacto se interrumpa. Esta solución permite tener bajo control las operaciones de conmutación, incluso en contactos soldados.
Características
- Son ideales también para contactos soldados
- Dos series
- Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del detector
- Guía del émbolo sin mantenimiento, autolubricante y con cojinete
- Émbolo rígido
2 Versiones
Código de pedido | Precio | Puntos de conmutación, número | Forma del empujador | Versión | Tipo de conexión | Distancia de puntos de conmutación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
con seccionamiento forzoso, Seguridad DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
BNS055EBNS 813-100-R-69 |
137.5 EUR | 1 | Posición de maniobra 1: bobina | con seccionamiento forzoso | Conexión soldada |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.