BVS VisionSensor

Visión inteligente

Disponible en:

2 Versiones

Con nuestro BVS VisionSensor, el control de calidad óptica en la producción automatizada nunca ha sido tan fácil. Con sus funciones de procesamiento de imágenes integradas y fáciles de configurar, el BVS VisionSensor satisface las crecientes exigencias de máxima calidad y gran flexibilidad de los sistemas de producción modernos. Para el control de presencia y la determinación de las características de los objetos se dispone tanto de herramientas de aplicación predefinidas como de funciones genéricas. Gracias al acceso adicional a los datos de Condition Monitoring, la producción se vuelve segura, eficiente y transparente.

Características especiales

  • Control de presencia fiable y clasificación de objetos con un manejo extremadamente sencillo
  • Detección de objetos independiente de la posición
  • Interfaces de datos alternativas y modernas MQTT y API REST
  • Comunicación coherente gracias a interfaces de automatización e IT estandarizadas
  • Los sensores de visión forman parte del SAMS (Smart Automation and Monitoring System) de Balluff
  • Los sensores de visión con interfaz IO-Link proporcionan información adicional de monitorización de estado (vibración, temperatura, humedad y tiempo de funcionamiento)

Disponibilidad

2 Versiones

Código de pedido Precio Código de pedido Emisor de luz, iluminación Alcance Interfaz
Acciones

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000
1350 EUR BVS01ZC LED white, LED red 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS01ZE

BVS VS-M1280CF1-L3-000
1350 EUR BVS01ZE LED white, LED infrared 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)