Sensores ultrasónicos para cilindros hidráulicos de carrera corta

Sensores ultrasónicos

Disponible en:

1 Serie

Con el sensor de posición ultrasónico húmedo para cilindros hidráulicos de carrera corta, puede supervisar los procesos de sujeción de una pieza de trabajo de forma directa, continua y rápida.

Al emitir ultrasonidos en el fluido hidráulico, el sensor genera información fiable sobre el estado de sujeción y le permite, por ejemplo, detectar desviaciones a tiempo. Al supervisar todo el proceso de sujeción, también puede detectar a tiempo fluctuaciones de presión en la unidad hidráulica, defectos en el mecanismo de giro y juntas defectuosas e intervenir.

Gracias a su pequeño tamaño, a las interfaces estandarizadas que pueden configurarse a voluntad y a la compensación automática continua, el sensor es fácil y flexible de integrar.

En funcionamiento IO-Link, también se proporciona información adicional relevante.

Características especiales

  • Supervisión directa y medición continua de la posición de cilindros hidráulicos de carrera corta
  • Integración en poco espacio gracias a su reducido tamaño
  • Monitorización de estado gracias a IO-Link información fiable sobre el estado de la tensión, las fluctuaciones de presión, la calidad de la señal y la temperatura del dispositivo
  • Plug & Play: flexibilidad total y conexión universal gracias a la interfaz multifuncional

1 Serie

Serie Rango de medición Interfaz Tipo de conexión Resistencia a la presión máx.
Acciones

BFD

Para cilindros hidráulicos de carrera corta
0...80 mm Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cable, Cable con conector 350 bar