Sensores de contraste

Sensores optoelectrónicos

Disponible en:

1 Serie

Los sensores de contraste son sensores difusos de alta resolución que distinguen los objetos en función de sus valores de gris. Los robustos sensores de contraste de Balluff reconocen incluso pequeñas diferencias de contraste, tienen una alta frecuencia de conmutación de hasta 30 kHz y, por tanto, son especialmente rápidos. Permiten una alta precisión de posicionamiento y, por lo tanto, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, en las industrias de impresión y embalaje.

Características especiales

  • Conmutación precisa para procesos rápidos - Alta frecuencia de conmutación de hasta 30 kHz
  • Diferentes tipos de luz (láser, luz roja/verde/azul o blanca)
  • Largos alcances con láser
  • Puntos de luz muy visibles para facilitar la alineación
  • Ampliaciones de impulsos
  • Posibilidad de aprendizaje externo
  • también disponible con señal de salida analógica
  • Fácil de ajustar mediante pantalla (también disponible sin ella)
  • Diferentes series para diferentes aplicaciones

1 Serie

Serie Interfaz Alcance mín. Alcance máx. Tipo de luz Tipo de conexión Material de carcasa primario Forma constructiva
Acciones

BKT C

Escáner de contraste
Tensión analógica, PNP/NPN, PNP 6 mm 21 mm Luz roja, Luz blanca, Luz azul, Luz verde Cable, Conector Cinc, aluminio, PBT cuadrangular, Ø 18 mm