Amplificadores externos para sensores capacitivos

Sensores capacitivos

Disponible en:

6 Versiones

Los amplificadores de conmutación de Balluff permiten un ajuste sencillo y la evaluación de las cabezas de sensor capacitivo. Disponen de procesadores compactos con señales de actuación, valores analógicos o funcionalidad IO-Link para montaje en riel.

Gracias a diferentes opciones que permiten establecer los ajustes fuera de entornos críticos, se amplían las funcionalidades de prácticamente todas cabezas capacitivas de Balluff.

Características

  • Para el ajuste sencillo y la evaluación de las cabezas capacitivas de Balluff
  • Con dispositivo de evaluación avanzado o IO-Link para el montaje de riel
  • Posibilidad de establecer los ajustes fuera de entornos críticos de trabajo
  • Diseños compactos y diferentes modos de funcionamiento

Disponibilidad

6 Versiones

Código de pedido Precio Dimensiones Conexión Interfaz Función de temporización Grado de protección
Acciones

BAE00KH

BAE SA-CS-025-YP-BP02
87.78 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cable, 2.00 m, PUR PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) IP40

BAE00KJ

BAE SA-CS-026-YP-BP02
114.56 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cable, 2.00 m, PUR Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Retardo de conexión y desconexión programable IP40

BAE00LA

BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04
120.96 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cable con conector, M12x1, 0.30 m, PUR Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Retardo de conexión y desconexión programable IP40

BAE00ZK

BAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49
105.32 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cable con conector, M8x1, 0.1 m, PUR PNP Contacto normalmente abierto (NO) IP40

BAE00L9

BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04
95.34 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cable con conector, M12x1, 0.30 m, PUR PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) IP40

BAE00LC

BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04
120.96 EUR 10.5 x 45 x 75.5 mm Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR IO-Link 1.1
PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Retardo de conexión y desconexión programable IP40