Sensores de control de estado

Sensores de monitorización de estado

Disponible en:

1 Serie

Los sensores de Condition Monitoring de Balluff registran diferentes magnitudes físicas, como vibraciones, temperatura, humedad y presión atmosférica, las procesan y suministran los datos necesarios a un sistema de nivel superior a través de IO-Link. El protocolo IO-Link estandarizado permite parametrizar cómodamente los sensores y adaptar individualmente la evaluación en el sensor a la aplicación. La flexible configuración de los datos de proceso permite configurar libremente y transmitir cíclicamente hasta 24 datos medidos o preprocesados.

De este modo, nuestros sensores de Condition Monitoring contribuyen de forma significativa al funcionamiento eficiente y sin problemas de cualquier instalación y aumentan notablemente la eficacia de todo el sistema.

Características especiales

  • Múltiples variables medidas en un solo dispositivo: vibración, temperatura, humedad, presión atmosférica
  • Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable
  • Amplios algoritmos para la monitorización de vibraciones en el rango de tiempo y frecuencia (FFT)
  • Rápida conexión y fácil integración a través de IO-Link
  • Configuración flexible de los datos de proceso para la transmisión simultánea de hasta 24 valores de proceso diferentes
  • Funciones de autocontrol del sensor
  • Diseño compacto para una integración sencilla, también como solución de reequipamiento

1 Serie

Serie Función Interfaz Grado de protección Material de carcasa primario Conexión
Acciones

BCM R

Con diferentes magnitudes de medición
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Temperatura de contacto, Humedad relativa del aire, Presión ambiente IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull IP68, IP67, IP69K Stainless steel 1.4404 (316L), Acero fino (1.4404) Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR, Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR