Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link

Módulos E/S

Disponible en:

51 Versiones

Nuestros concentradores BNI de sensores/actuadores con IO-Link son ideales para el empleo en adversos entornos industriales gracias a su carcasa robusta. Estos módulos E/S incorporan conectores M12 o M8 y su instalación y mantenimiento resultan sencillos y económicos.

La supervisión de canal único específica para puerto detecta cortocircuitos y sobrecargas, así como roturas de cable en cada puerto. Este grado de diagnóstico selectivo es realmente extraordinario entre los módulos E/S.

Nuestras diferentes variantes de concentradores de sensores/actuadores BNI ofrecen la máxima funcionalidad con la mejor flexibilidad. Estas familias de productos ofrecen variantes para entradas/salidas digitales y para señales de entrada analógicas. Elija el dispositivo adecuado según sus necesidades y requisitos. En función de la aplicación, puede gestionar hasta 16 entradas y salidas digitales (con o sin fuente de alimentación separada para alta carga) o hasta 8 señales analógicas.

En función de la aplicación, ofrecemos diferentes diseños de carcasas, incluidas las de plástico y metal. Así como diferentes clases de protección IP.

Características

  • Instalación y mantenimiento sencillos y económicos
  • Detecta cortocircuitos y sobrecargas o roturas de cable en el puerto
  • Gran flexibilidad gracias a una amplia gama de variantes

Disponibilidad

51 Versiones

Código de pedido Precio Material de carcasa Interfaz Entradas digitales Salidas digitales Entradas analógicas Función adicional Conexión enchufes
Acciones

BNI007Z

BNI IOL-302-002-K006
150.6 EUR PA, Transparente IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 16x PNP 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado

BNI00CR

BNI IOL-104-S02-Z012
221.5 EUR Cinc, Fundición a presión IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado

BNI00AY

BNI IOL-104-002-Z046
238.2 EUR Cinc, Fundición a presión, niquelada IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 16x M8x1-Conector hembra, 3-polos

BNI00AU

BNI IOL-302-002-Z046
288 EUR Cinc, Fundición a presión, niquelada IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 16x PNP 16x M8x1-Conector hembra, 3-polos

BNI005L

BNI IOL-302-000-K006
149.6 EUR PA, Transparente IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 16x PNP 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado

BNI0099

BNI IOL-102-002-Z019
192.7 EUR Cinc, Fundición a presión IO-Link 1.1 8x PNP, tipo 3 8x M8x1-Conector hembra, 3-polos

BNI0007

BNI IOL-709-000-K006
158.4 EUR PA, Transparente IO-Link 1.0 8x PNP, tipo 2 4x Corriente analógica (4…20 mA) 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado

BNI005P

BNI IOL-104-S01-Z012-C02
210.5 EUR Cinc, Fundición a presión IO-Link 1.0 16x PNP, tipo 2 Identificación 4 bytes 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado

BNI005W

BNI IOL-302-S01-K006-C01
155.1 EUR PA, Transparente IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 16x PNP Identificación 2 bytes 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado

BNI00AJ

BNI IOL-719-002-Z012
354.4 EUR Cinc, Fundición a presión IO-Link 1.1 8x Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K) 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado