Sensores magnetostrictivos

Fiable incluso en largos recorridos y en condiciones adversas

Sensores magnetorrestrictivos

Los sistemas magnetostrictivos de medición de posición se utilizan en todas las aplicaciones que requieren una alta fiabilidad y precisión en la medición de posición y velocidad.

Incluso para recorridos largos. Nuestros sistemas de medición absoluta y sin contacto en combinación con interfaces tipo industrial resultan ideales para una amplia gama de aplicaciones. Incluso en caso de condiciones de trabajo extremas garantizan una alta disponibilidad de las máquinas e instalaciones.

Las ventajas más importantes:

  • Precisos, medición absoluta. No es necesarios buscar cero
  • Sin desgaste y mantenimiento ya que trabajan sin contacto
  • Inmunes frente a choques, vibraciones y suciedad
  • Carcasas herméticamente estancas
  • Aplicaciones de regulación altamente dinámicas gracias a datos de medición sincronizados
  • Larga vida útil
  • Gran flexibilidad de instalación y uso

¿Desea más información sobre la nueva generación de sistemas de medición de posición?

Infórmese ahora.

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil

  • Alta resolución de hasta 0,5 µm
  • Longitudes de medición de hasta 7.620 mm
  • Medición simultánea de varias posiciones y velocidades
  • Sin contacto entre elemento posicionador y elemento de medición, por lo que no hay desgaste. Esto ofrece una elevada vida útil y minimiza tiempos de parada
  • Sencilla integración en la instalación gracias a multitud de interfaces disponibles como, por ejemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI y señales de salida analógicas programables
  • Tres tipos de carcasa para el montaje flexible y rápido en función de las necesidades de espacio y la aplicación
  • Sensores de posición libres y guiados

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial

  • Alta resolución de hasta 1 µm
  • Longitudes de medición de hasta 7.620 mm
  • Medición simultánea de varias posiciones y velocidades
  • Señales de salida programables: invertir, configurar y documentar el rango de medición
  • Montaje flexible gracias a los diferentes tipos de rosca
  • Sin contacto entre elemento posicionador y elemento de medición, por lo que no hay desgaste. Esto ofrece una elevada vida útil y minimiza tiempos de parada
  • Ampliación de las posibilidades de medición mediante tecnología multi-imán
  • Sencilla integración en la instalación gracias a multitud de interfaces disponibles como, por ejemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI y analógica

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos

  • Robusta carcasa de acero inoxidable
  • Sumamente resistentes a choques y vibraciones
  • Extrema resistencia al agua, IP69K
  • Rango de temperatura -40…+85 °C
  • Resistentes a presión de hasta 1000 bar
  • Resolución de hasta 1 µm
  • Longitudes de medición de hasta 7.620 mm
  • Sin desgaste, sin contacto y sin tiempos de parada

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

  • Adecuados para las zonas 0, 1 y 2
  • Rangos de medición de hasta 7620 mm
  • Señal de salida absoluta con una resolución de hasta 5 µm
  • Resistentes a presiones de hasta 600 bar
  • Disponibilidad de un gran número de interfaces de comunicación
  • Carcasa en un mínimo espacio
  • Rápida puesta en servicio gracias al ajuste de la curva característica
  • Muchas homologaciones internacionales como IECEx, ATEX y CSA

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para sistemas hidráulicos móviles

  • alta resolución
  • medir longitudes de hasta 2540 mm
  • señales de salida programables: invertir, configurar y documentar el rango de medición
  • sin desgaste, como sin contacto - sin tiempos de inactividad, larga vida útil
  • múltiples interfaces: analógicas y digitales
  • integración sencilla del cilindro - diseño compacto

Transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición

  • Versión de redundancia doble o triple
  • Rango de temperatura -40…+85 °C
  • Interfaces analógicas y digitales
  • Rango de medición regulable y flexible e inversión de señales mediante software
  • Los ajustes se pueden copiar a los tres canales de medición
  • Larga vida útil gracias al robusto diseño mecánico
  • Sin desgaste, ya que no hay contacto

Sistemas magnetostrictivos de medición de la posición para largas distancias

  • Sistema de medición de posición lineal absoluta con un rango de medición de hasta varios cientos de metros
  • Alta fiabilidad y bajo mantenimiento gracias a un principio de funcionamiento sin contacto y sin desgaste
  • Resistencia en entornos industriales adversos (IP67)
  • Adaptación automática del sistema a la marca magnética
  • Precisión de repetición de hasta ±0,5 mm