Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

AF (13.56 MHz)

Disponible en:

29 Versiones

Nuestras antenas AF de lectura/escritura , diseñadas específicamente para aplicaciones de grado industrial, son fáciles de integrar en su sistema. Son compatibles con la norma ISO 15693 estandarizada en todo el mundo, así como parcialmente con la norma ISO 14443A. Gracias a su robusta carcasa con clase de protección IP67, también resultan ideales para el empleo en entornos adversos. Su alcance varía en función de la combinación utilizada de antena y portadatos.

También hay disponibles antenas de lectura/escritura AF con IO-Link para aplicaciones en las que, con pocos datos, el progreso de la producción, el número de lote o los datos de calidad deben registrarse de forma económica.

Características

  • Indicadores de estado situados directamente en la antena de lectura/escritura: sencilla puesta en servicio, tiempos de parada mínimos
  • Se pueden conectar hasta cuatro antenas de lectura/escritura a los procesadores BIS V
  • Conexión mediante conector M12, longitud de cable hasta 50 m
  • Antenas de lectura/escritura para el montaje enrasado en metal
  • Formas constructivas M12 con antena integrada
  • Antenas de lectura/escritura especiales para, por ejemplo, sistemas de transferencia para un montaje sencillo sin ninguna escuadra de sujeción adicional
  • Antenas AF de marco para elevados alcances de hasta 400 mm
  • Posibilidad de formas constructivas personalizadas
  • Hay disponibles componentes para ID de herramienta con el mismo diseño que para las antenas de lectura/escritura BIS C (anterior sistema RFID para máquina herramienta)

Disponibilidad

29 Versiones

Código de pedido Precio Dimensiones Material de carcasa Temperatura ambiente
Acciones

BIS0131

BIS VM-355-401-S4
293.06 EUR 40 x 15 x 105 mm Cinc, Fundición a presión, niquelada 0...70 °C

BIS00T7

BIS VM-306-001-S4
267.33 EUR Ø 12 x 37.3 mm Latón, Interfaz de aluminio, niquelada 0...70 °C

BIS00T0

BIS VM-301-001-S4
257.46 EUR 80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS0133

BIS VM-345-401-S4
281.4 EUR 40 x 15 x 105 mm Cinc, Fundición a presión, niquelada 0...70 °C

BIS00T6

BIS VM-352-001-S4
267.33 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Interfaz de aluminio 0...70 °C

BIS00T8

BIS VM-307-001-S4
267.33 EUR Ø 18 x 46.5 mm Latón, Interfaz de aluminio, niquelada 0...70 °C

BIS00T9

BIS VM-305-001-S4
267.33 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Interfaz de aluminio 0...70 °C

BIS0130

BIS VM-341-401-S4
271.01 EUR 80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS013H

BIS VM-348-401-S4
235.41 EUR Ø 12 x 65 mm Latón, Tuercas de latón niquelado, niquelada 0...70 °C

BIS0140

BIS VM-346-401-S4
235.41 EUR Ø 16 x 55 mm Latón, niquelada 0...70 °C