Sensores de color

Sensores optoelectrónicos

Disponible en:

2 Serie

Los sensores de color BFS versátiles de Balluff simplifican y aceleran los procesos automatizados como, por ejemplo, en la detección de tonalidades en materiales textiles, chapas pintadas y marcas de color en embalajes o etiquetas. Ya sean TrueColor o RGB, nuestros sensores de color seleccionan las piezas no conformes para asegurar así una calidad del producto constantemente alta y contribuir a un desarrollo fiable y continuo de la producción.

Los sensores TrueColor de Balluff ven igual que el ojo humano pero con una resolución mejor. Son capaces de diferenciar hasta tonalidades mínimas, valorando así la calidad de las piezas fabricadas. Además, realizan la comprobación con una precisión que es completamente independiente del entorno. Siempre con objetividad y resultados exactos.

Los sensores de color RGB detectan y distinguen los distintos colores midiendo la intensidad de los componentes de luz roja, verde y azul. El hecho de que realicen varias mediciones de color por segundo es una gran ventaja en aplicaciones en las que es necesario detectar cambios rápidos de color u objetos de diferentes colores en sucesión.

Características

  • Elevada frecuencia de conmutación
  • Con o sin pantalla
  • Robustos e ideales para la industria
  • Variantes en carcasa pequeña para ahorrar espacio de instalación
  • Según el tipo, elevados alcances de hasta 400 mm gracias a una potente fuente de luz blanca y una óptica adecuada
  • Opcionalmente disponibles con interfaz IO-Link para una sencilla parametrización
  • Diferenciación de cualquier cantidad de objetos
  • Resolución de color muy alta
  • Parametrización específica de la aplicación

2 Serie

Serie Interfaz Conexión Serie Alcance máx. Tipo de luz
Acciones

BFS 26K

De plástico (ABS)
PNP Conector, M12x1-Conector, 8-polos 26K 32 mm Luz blanca

BFS 33M

De aluminio
IO-Link, PNP/NPN Cable, 2.00 m, PUR, Conector, M8x1-Conector, 4-polos 33M Luz blanca