- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Barreras fotoeléctricas de horquilla y barreras fotoeléctricas en ángulo
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Detectores fotoeléctricos
- Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
- Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Lucernarios continuos y rejillas ópticas
- Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de luminiscencia
Sensores ópticos de distancia
Sensores optoelectrónicos
Disponible en:
7 Serie
Los sensores ópticos de distancia de Balluff le ayudan en el posicionamiento, el control del flujo de material o la detección del nivel de llenado, así como en muchas otras aplicaciones. Ya sea en la industria automovilística, en la automatización y logística de fábricas o en la construcción metálica, gracias a la medición fiable y a distancia podrá aumentar notablemente la productividad en cualquier lugar y evitar errores de forma específica. Hay disponibles diferentes rangos de medición parcialmente ajustables de 20 mm a 20 m y variantes con y sin supresión de fondo.
Nuestros sensores de distancia utilizan luz roja o láser y funcionan sin contacto y, por tanto, sin desgaste, según el principio de triangulación o la tecnología de tiempo de vuelo (TOF). Están alojados en resistentes carcasas de plástico o metal y disponen de salidas analógicas de corriente y tensión, así como de interfaces digitales en serie o IO-Link. Nuestros sensores de distancia optoelectrónicos están disponibles en las clases de protección IP65/67 e IP69K, por lo que son adecuados incluso para entornos difíciles.
Características especiales
- Ideales para la medición de distancias y la supervisión de rangos de medición cortos, medios y largos
- Salidas de conmutación adicionales con puntos de conmutación ajustables disponibles para casi todos los productos
- Teach-in en el sensor mediante entrada Teach o pulsador
- Opcionalmente con interfaz IO-Link para una parametrización sencilla y funciones adicionales
7 Serie
Serie | Alcance máx. | Tipo de luz | Tipo de conexión | Conexión, forma constructiva | Interfaz | Principio de funcionamiento óptico | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD 21MSensores de distancia con carcasa metálica y láser de luz roja y vidrio como material para la superficie activa |
500 mm | Luz roja | Conector | M12x1 | IO-Link, Tensión analógica, Corriente analógica, PNP/NPN | Triangulación | |
BOD 23KSensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja para lavado |
5000 mm | Luz roja | Conector | M12x1 | IO-Link, Tensión analógica, PNP/NPN/Auto-Detect, Corriente analógica | Medición del tiempo de propagación de la luz | |
BOD 24KSensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja y vidrio como material para la superficie activa |
650 mm | Luz roja | Conector | M12x1 | Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, PNP/NPN | Triangulación | |
BOD 26KSensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja y PMMA como material para la superficie activa |
300 mm | Luz roja | Cable, Conector | M12x1 | Tensión analógica, Corriente analógica, RS485, PNP | Triangulación | |
BOD 37MSensores de distancia con carcasa metálica y láser de luz roja y PMMA como material para la zona activa |
20000 mm | Luz roja | Conector | M12x1 | PNP/NPN/push-pull, Tensión analógica, Corriente analógica, Tensión analógica/ corriente analógica, RS485 | Medición del tiempo de propagación de la luz | |
BOD 66MSensores de distancia con carcasa metálica y distintos tipos de luz |
2000 mm | Luz roja | Conector | M12x1 | Tensión analógica, Corriente analógica, PNP/NPN | Triangulación | |
BOD 6KSensores de distancia estrechos con carcasa de plástico y luz roja LED para lavado |
85 mm | Luz roja | Conector | M8x1 | Tensión analógica, PNP | Triangulación |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.