Sensores de distancia inductivos

Sensores inductivos

Disponible en:

8 Serie

Nuestros sensores de distancia inductivos BAW miden diferentes posiciones y distancias y son capaces de diferenciar también entre distintos metales. Como trabajan sin contacto, están libres de desgaste y se caracterizan por una larga vida útil.

Su función de programación dispone de un rango de linealidad ajustable, facilitando una rápida puesta en servicio durante la primera instalación así como tiempos de parada cortos durante el cambio de sensor.

Gracias a la gran variedad de formas constructivas disponibles, es posible integrar estos sensores de distancia inductivos fácilmente en cualquier aplicación. Entre los campos de aplicación más importantes están la monitorización de movimientos en equipos de ensamblaje, estampación y prensa, la sujeción en equipos mecánicos, o la detección de desequilibrios y y dilataciones de los ejes.

Los sensores de distancia inductivos proporcionan una señal absolutamente analógica de tensión, corriente o IO-Link.

Características

  • Compactos, robustos y fiables
  • Sin desgaste, ya que no hay contacto
  • Principio de medición absoluto
  • Rangos de medición entre 0,2 y 50 mm, también programables
  • Tiempo de respuesta corto, elevada repetibilidad y linealidad
  • Gran rango de temperatura de funcionamiento, deriva térmica reducida
  • Aplicación sencilla gracias a interfaces analógicas e IO-Link

8 Serie

Serie Forma constructiva Alcance/rango de medición Interfaz Tipo de conexión Montaje
Acciones

BAW G6

Versión cilíndrica en miniatura sin rosca
D6.5 2 mm Tensión analógica, Temperatura analógica Cable, Cable con conector flush

BAW M

Versión cilíndrica con rosca métrica
M30x1.5, M8x1, M12x1, M18x1 16 mm IO-Link, Tensión analógica, Temperatura analógica, Corriente analógica Cable, Cable con conector, Conector flush, No enrasado, prácticamente enrasado

BAW Q

Versión cuadrada de plástico
cuadrangular 50 mm Tensión analógica Conector No enrasado

BAW R14

Diseño cúbico con orificios pasantes
cuadrangular 15 mm Tensión analógica Cable con conector No enrasado

BAW R3

Versión cúbica compacta con orificios pasantes para instalación empotrada
cuadrangular 4 mm Tensión analógica Cable, Cable con conector flush

BAW R6

Versión cúbica con orificios pasantes para instalación empotrada
cuadrangular 2 mm Tensión analógica Cable, Conector flush

BAW Z1

Diseño cuboide para instalación no enrasada
cuadrangular 5 mm Tensión analógica, Temperatura analógica Cable No enrasado

BAW Z8

Versión cilíndrica para instalación enrasada
M12x1 2 mm Tensión analógica Conector flush