Fibras de plástico

Reflectores, fibras, ópticas

Disponible en:

57 Versiones

Nuestras soluciones de fibras ópticas de plástico compactas, altamente flexibles y robustas se caracterizan por su precisión y rapidez. Están disponibles con teclas y en versión unidireccional. Usted puede elegir entre diferentes terminaciones (M2, M3, M4, M5, M6, cuadrado desde 5 × 4 mm hasta 23 × 55 mm, etc.) con salida de luz recta o acodada y cabezal óptico flexible.

Las fibras de plástico son termorresistentes y resistentes a sustancias químicas. Usted se beneficia además de su instalación sencilla, incluso en situaciones de montaje en espacios reducidos.

Características

  • Se han concebido y comprobado para los aparatos de conductor de fibra óptica BFB de Balluff 6K, 18KF, 73K y 75K
  • Diferentes longitudes y diámetros
  • Resistentes a pisadas y al aceite
  • Elevada reserva funcional
  • Mecanizado preciso y propiedades ópticas homogéneas
  • Posibilidad de disposición coaxial de fibra
  • Disponibilidad de fibra óptica de plástico autoconfeccionable

Disponibilidad

57 Versiones

Código de pedido Precio Versión Forma Dimensiones Material de tipo de fibra Longitud de cable L
Acciones

BFO0005

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
63 EUR M4, estándar Cilindro, Óptica recta Ø 6 x 22 mm PMMA 2.00 m

BFO00AW

BFO D22-LAH-BK-EAK-10-02
137.24 EUR M4, conexión 90°, cable flexible Cilindro plano, Conexión 90° 7 x 8.1 x 14.4 mm PMMA 2.00 m

BFO005M

BFO D22-LA-KB-EAK-10-02
44.21 EUR M4, estándar Cilindro, Óptica recta PMMA 2.00 m

BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01
45 EUR M6, estándar Cilindro, Óptica recta Ø 6 x 25 mm PMMA 1.00 m

BFO0004

BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
69 EUR M6, punta fina estándar Cilindro, Óptica recta Ø 6 x 113 mm PMMA 2.00 m

BFO0006

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02
70 EUR M4, óptica coax. Cilindro, Óptica recta Ø 6 x 25 mm PMMA 2.00 m

BFO0007

BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02
145 EUR M6, óptica coax., cable flexible Cilindro, Óptica recta Ø 6 x 25 mm PMMA 2.00 m

BFO000C

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01
68 EUR M2, estándar Cilindro, Óptica recta Ø 2 x 12 mm PMMA 1.00 m

BFO000E

BFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02
110 EUR 4x20, óptica 90° Rectángulo, Conexión 90° Ø 4 x 8 mm PMMA 2.00 m

BFO0051

BFO D10-LA-CB-EAK-05-02
50 EUR Ø 2, estándar Cilindro, Óptica recta Ø 2 x 15 mm PMMA 2.00 m