- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Sensores cilíndricos de campo magnético
Sensores de campo magnético
Disponible en:
4 Serie
Los sensores de campo magnético cilíndricos le ofrecen una detección de posición fiable y sin desgaste. Son insensibles a las vibraciones y conmutan a través de metales no ferrosos y paredes de aluminio sin reducir la distancia de conmutación. Al mismo tiempo, permiten una distancia de conmutación significativamente mayor que los sensores inductivos del mismo tamaño. Y pueden instalarse a ras de acero.
Las características especiales
- Diseños pequeños y compactos y distancias de conmutación muy elevadas
- Los sensores con un diámetro de 6,5 mm pueden explorar posiciones sin contacto hasta 90 mm
- Apto para uso industrial e insensible a la suciedad
- Detectar posiciones incluso a través de contenedores o tuberías
- También es posible la detección de imanes con diferente polarización
4 Serie
Serie | Material de carcasa primario | Dimensiones | Salida de conmutación | Tipo de conexión | Temperatura ambiente máx. | Grado de protección | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 07Para espacios de montaje reducidos |
Latón | Ø 6.5 x 30.5 mm, Ø 6.5 x 30 mm | NPN, PNP | Cable, Cable con conector | 85 °C | IP67 | |
BMF 08El estándar con diferentes materiales de carcasa |
Acero fino (1.4404), Latón | Ø 8 x 30.5 mm, Ø 8 x 32 mm | NPN, PNP | Cable | 85 °C | IP67 | |
BMF 10Para temperaturas extremas y aplicaciones en el sector de la higiene |
Acero fino (1.4571) | Ø 10 x 32 mm | PNP | Conector | 85 °C | IP69K | |
BMF 12Con conectores M12 y diferentes materiales de carcasa |
Latón | Ø 12 x 50 mm | NPN, PNP | Conector | 85 °C | IP67 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.