Switches no gestionados

Switches

Disponible en:

4 Versiones

Nuestros switches no gestionados de 5 y 8 puertos permiten conectar en forma de estrella los dispositivos Ethernet. Estosswitches no gestionados están disponibles en modelos con clase de protección IP67 como también la IP20 y son compatibles con tasas de transferencia de 10 y 100 Mbit/s. La velocidad de transmisión se ajusta automáticamente con la función de autonegociación.

Gracias a su función de autocrossing estos módulos detectan automáticamente si el tipo de cable es cruzado o no, evitándose los fallos de cableado.

Características

  • IP67 e IP20
  • Tasas de transferencia de 10 y 100 Mbit/s
  • La velocidad de transmisión se puede ajustar automáticamente con la función de autonegociación
  • Sin fallos de cableado gracias a la función de autocrossing

Disponibilidad

4 Versiones

Código de pedido Precio Interfaz Interfaces adicionales Conexión enchufes Fijación Grado de protección
Acciones

BNI000F

BNI EIP-950-000-Z009
389.9 EUR Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado Fijación de tornillo de 2 agujeros IP67, estado atornillado

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028
129.6 EUR Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 5x RJ45-Conector hembra, 8-polos ensamble sobre riel de perfil IP30

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07
389.9 EUR Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado Fijación de tornillo de 2 agujeros IP67, estado atornillado

BNI0067

BNI TCP-952-000-E029
175 EUR Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 8x RJ45-Conector hembra, 8-polos ensamble sobre riel de perfil IP30