Conversores de señales

Convertidores de señal y adaptadores de comunicación

Disponible en:

16 Versiones

Con nuestros convertidores de señales puede cambiar fácilmente las señales de salida o las funciones de conteo y tiempo. Para ello existen convertidores de señales para sensores con salida analógica/conmutada y amplificadores de señal. Se pueden montar de forma flexible en el armario de control o en el sitio.

Características

  • Convertidor de señales para sistemas de medición de posición con interfaz start-stop
  • Los conversores de señal para sensores con salida de conmutación se pueden combinar entre sí, siendo fáciles de montar y ajustar
  • Convertidor de señales para señales de salida analógicas a IO-Link

Disponibilidad

16 Versiones

Código de pedido Precio Función Interfaz Entradas digitales Entradas analógicas Salidas analógicas Material de carcasa Grado de protección Versión
Acciones

BNI00C1

BNI IOL-760-002-E066
194.9 EUR IO-Link 1.1 2x PNP, tipo 3 Acero fino (1.4404)
PTFE
IP67, estado atornillado Convertidor RS232

BNI00C6

BNI IOL-730-002-E023
258.1 EUR IO-Link 1.1 Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K) Tensión analógica/ corriente analógica (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) Acero fino (1.4404)
PTFE
IP67, estado atornillado Convertidor analógico

BNI0041

BNI IOL-712-000-K023
127.4 EUR IO-Link 1.0 Corriente analógica (0…20 mA) PA IP67, estado atornillado Convertidor analógico

BNI0042

BNI IOL-714-000-K023
126.3 EUR IO-Link 1.0 Tensión analógica (0…10 V) PA IP67, estado atornillado Convertidor analógico

BNI004C

BNI IOL-722-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Corriente analógica (4…20 mA) PA IP67, estado atornillado Convertidor analógico

BNI004E

BNI IOL-724-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Tensión analógica (0…10 V) PA IP67, estado atornillado Convertidor analógico

BNI004T

BNI IOL-716-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Temperatura analógica (Pt100) PA IP67, estado atornillado Convertidor analógico

BAE011J

BAE SC-TL-F04
796.64 EUR Inicio/parada;Paralelo Plástico IP20

BAE012T

BAE SC-XA-C01
66.5 EUR Inversor de conmutación (NA/NC), Flip-Flop (pulsador con./desc.), Divisor (1 imp. por x piezas), Contador de piezas (1 imp. por pieza), Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT PA IP67

BAE012U

BAE SC-XA-T03
66.5 EUR Temporizador de retardo de conexión/desconexión, Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT PA IP67