- Función
-
Inversor de conmutación (NA/NC)
Flip-Flop (pulsador con./desc.)
Divisor (1 imp. por x piezas)
Contador de piezas (1 imp. por pieza)
Switching amplifier up to 150 mA - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Entradas digitales
- PNP
- Conexión
- Conector, M12x1
- Conexión sensor
- M12x1-Casquillo, 4-polos
- Material de carcasa
- PBT PA
- Dimensiones
- Ø 20 x 60 mm
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90