Sistema BIS C de RFID industrial

Flujo de información fiable para la producción

Sistema industrial RFID BIS C

Los sistemas RFID de baja frecuencia BIS C son especialmente robustos y flexibles para la identificación de herramientas en centros de mecanizado con taladrina. No siempre se necesita un posicionamiento exacto, ya que la lectura y escritura de muchos de los modelos de portadatos también se puede llevar a cabo en movimiento.

Esta gama de baja frecuencia (70/455 kHz) es la mejor elección para la identificación de herramientas en caso de distancias cortas de L/E. Otros campos de aplicación a destacar son el transporte de piezas a mecanizar, sistemas de transporte FTS y de palets, así como en ensamblaje y organización de inventario.

Las ventajas más importantes

  • Gran multitud de modelos de portadatos y antenas de lectura/escritura para diferentes aplicaciones y condiciones duras
  • Sin desgaste, sin mantenimiento e inmunes a la suciedad
  • Alta resistencia a interferencias y transferencia de datos asegurada mediante un software de comprobación especial en los procesadores e integración en cualquier red industrial
  • Capacidad de memoria de hasta 8 kbytes

Portadatos BF (70/455 kHz)

  • Amplia gama de portadatos especiales para prácticamente todos los sectores de la industria
  • Robustos portadatos RFID ideales para la industria, resistentes a la intemperie y termorresistentes
  • Portadatos EEPROM con 511, 1023, 2047 bytes de capacidad de memoria
  • Portadatos FRAM con 8 kbytes para un número de ciclos de escritura/lectura prácticamente ilimitado
  • Posibilidades de montaje: pegado o atornillado
  • Portadatos con ID de herramienta de 10 mm BIS C-122: el clásico utilizado en multitud de aplicaciones es un estándar normalizado en todo el mundo
  • El portadatos de esquina con bobinas dobles evita la rotación de palets en la identificación de estos
  • Programación de datos en fábrica según la solicitud del cliente

Antenas de lect./escrit. BF (70/455 kHz)

  • Antenas de lectura/escritura especiales para identificación de herramientas, Ø de 14,5 mm o M16 para el montaje enrasado en metal
  • Cables disponibles en 1 m, 5 m y 10 m
  • No se puede cortar el cable a medida para garantizar la funcionalidad
  • Se requiere un cable de conexión específico para la conexión a procesadores BIS V
  • Posibilidad de personalizar el diseño según las necesidades del cliente

Acopladores de datos BF (70/455 kHz)

  • Los acopladores de datos funcionan de forma transparente como si fueran un cable
  • Conexión sin mantenimiento y sin ningún desgaste mecánico
  • Transmisión de señales rápida y segura
  • Diferentes longitudes de cable: 1 m, 2 m y 5 m
  • Cableado sencillo, por ejemplo, en mesas giratorias, cabezales de prensa intercambiables, etc.
  • Instalación incluso en ubicaciones anteriormente inaccesibles

Procesadores BF (70/455 kHz)

  • Perfecta CEM gracias a la robusta carcasa a presión de cinc
  • Fácil acceso a todas las conexiones desde la parte frontal
  • Concepto de fijación versátil para el montaje sencillo en rieles o en perfil
  • Pantalla LCD con botones para una sencilla puesta en servicio
  • Cada una de las antenas de lectura/escritura muestra su estado de servicio por medio de dos LED directamente en la unidad procesadora
  • Puerto de maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores compatibles con IO-Link
  • Servidor web para vigilar los estados cómodamente a distancia
  • Los módulos funcionales de programación para distintos fabricantes de autómatas facilitan una integración rápida
  • Switch de Ethernet de 2 puertos integrado para topología de bus y anular
  • Pequeño y compacto (172 × 48 × 62 mm)
  • Interfaz USB para una rápida puesta en servicio sin integración en bus
  • BIS Cockpit: las antenas de lectura/escritura se pueden parametrizar independientemente de la interfaz prevista utilizando una herramienta de software en el ordenador
  • Alimentación de tensión mediante robusto conector de 7/8" para duros entornos industriales