Interfaces IO-Link universales
Módulos E/S
Disponible en:
4 Versiones
Todos los dispositivos con hasta 16 entradas/salidas están abiertos a IO-Link gracias a nuestras interfaces IO-Link universales. La conexión IO-Link permite conectar desde el proceso al control todo tipo de equipos, como bombas, columnas de señalización, paneles de mando, islas de válvulas, unidades de conmutación, unidades de transferencia, etc. a nivel de control.
El módulo ofrece la rápida conexión IO-Link a través de un cable estándar de 3 hilosy un cable abierto para los elementos a conectar. Gracias a ello, podrá integrar hasta 16 entradas/salidas directamente al control vía IO-Link.
Características
- Compacta carcasa de adaptador para la conexión directa de diferentes dispositivos mediante IO-Link
- Universal e independiente de buses de campo
- Integración en el nivel de control con un cable de 3 hilos convencional
- Disponibilidad de modelos con 8 o con 16 señales de entrada/salida
- Sin laboriosos cableados múltiples
- Ahorro de espacio, tiempo y dinero gracias al concepto de cable delgado
Disponibilidad
4 Versiones
Código de pedido | Precio | Interfaz | Entradas analógicas | Corriente de salida máx. | Número de salidas | Entradas, número | Material de carcasa | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00CABNI IOL-771-002-K027-003 |
145.1 EUR | IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA | |||
BNI005MBNI IOL-771-000-K027 |
128.4 EUR | IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA | |||
BNI005NBNI IOL-772-000-K027 |
114.1 EUR | IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA | |||
BNI00CCBNI IOL-772-002-K027-003 |
132.9 EUR | IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.